ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana
0810009

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário