ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Tira Zack plana
0809997
Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: encaixe, para a largura de terminal: 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10, altura do campo de texto: 10 mm, largura do campo de texto: 5,15 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
O sistema de tira Zack ZBF com ranhura de plaqueta plana oferece identificação para fileiras de terminais e módulos eletrônicos
Medidas de passo diferentes são possíveis sob consulta
Tiras de identificação não gravadas podem ser gravadas individualmente por traçador ou manualmente
As tiras de identificação de várias unidades podem ser separadas e montadas facilmente, se necessário