AGK 10-PTPOWER - Borne de captação
3260145

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de captação, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: na base, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Ampla área de identificação
O terminal de detecção completamente isolado e opcional possibilita uma detecção de tensão
Terminal de detecção, para encaixe no cone de inserção lateral