ST 2,5-TWIN-DIO/L-R - Borne para componentes
3036246

Borne para componentes, com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, quantidade de conexões: 3, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis