Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ST 2,5-R 15K - Borne para componentes
3035027

Borne para componentes, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis