ST 2,5-DIO/L-R - Borne para componentes
3036262

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma

Borne para componentes, com diodo integrado 1N4007, corrente nominal: 0,5 A, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Largura de construção 5,2 mm ou 6,2 mm