PT 6-HESILED 24-EX (6,3X32) - Borne fusível
3212135

Borne fusível, tipo de fusível: Vidro/cerâmica/..., tipo de fusível: G / 6,3 x 32, tensão nominal: 24 V, corrente nominal: 10 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, bitola:  0,5 mm2- 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço