XT 2,5-PE/L/L - Borne de vários andares
1641356

Borne de vários andares, corrente nominal: 20 A, quantidade de conexões: 6, tipo de conexão: Conexão Push-X, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço
Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional