XT 2,5-3PV - Borne de vários andares
1641354

Borne de vários andares, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão Push-X, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,34 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Além da possibilidade de teste no canal funcional duplo, em todos os terminais está disponível uma saída de teste adicional
O formato compacto e a conexão frontal permitem o cabeamento no menor espaço