PTV 4-TG - Borne de seccionamento
1088741

Borne de seccionamento, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 4 mm2, bitola: 0,2 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Cabeamento claro graças à alimentação lateral de condutores
O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
Os bornes de conexão push-in se distinguem pelas características do sistema CLIPLINE complete
Além da possibilidade de teste, está disponível uma saída de teste adicional em todos os terminais