XTV 10 - Borne de passagem
1329547

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma
Direção de conexão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 57 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 10 mm2, perfil de conexão: 1,5 mm2 - 16 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Máximo conforto de utilização graças à tecnologia Push-X, sem força e sem ferramenta
Instalação rápida de todos os tipos de condutores, com e sem terminal tubular
Os grampos de prensagem abertos garantem cabeamento rápido no local
Identificação clara da conexão de condutores
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Otimizado para o cabeamento manual e automatizado

Perguntas frequentes


Qual é a diferença entre Push-X e Push-in?

video thumbnail of faq answer

No Push-X, a mola de contato já está pré-tensionada. Dessa forma, o condutor pode ser inserido sem força oposta perceptível. Além disso, um mecanismo de disparo definido na extremidade do grampo de prensagem garante segurança máxima: o condutor só é ... Ver mais

No Push-X, a mola de contato já está pré-tensionada. Dessa forma, o condutor pode ser inserido sem força oposta perceptível. Além disso, um mecanismo de disparo definido na extremidade do grampo de prensagem garante segurança máxima: o condutor só é fixado quando estiver totalmente inserido e, assim, mantém sempre um contato ideal com a barra de corrente.

Ver menos

O Push-X também funciona com condutores finos?

Sim. Graças à mola de contato pré-tensionada, o condutor pode ser inserido quase sem esforço até a retenção. Esta é uma clara vantagem, especialmente no caso de condutores flexíveis: não é necessário pressionar contra uma mola. Mesmo a liberação da r... Ver mais

Sim. Graças à mola de contato pré-tensionada, o condutor pode ser inserido quase sem esforço até a retenção. Esta é uma clara vantagem, especialmente no caso de condutores flexíveis: não é necessário pressionar contra uma mola. Mesmo a liberação da retenção requer apenas uma força muito pequena, que os condutores especificados conseguem exercer facilmente. Ainda não está convencido? Experimente você mesmo e encomende sua amostra gratuita: https://phoe.co/push-x

Ver menos

Posso conectar tipos de condutores flexíveis sem terminais tubulares?

video thumbnail of faq answer

Sim. O Push-X foi concebido para conectar diretamente tanto condutores de cobre rígidos quanto flexíveis, com ou sem terminal tubular.... Ver mais

Sim. O Push-X foi concebido para conectar diretamente tanto condutores de cobre rígidos quanto flexíveis, com ou sem terminal tubular.

Ver menos

Há algo que se deva levar em consideração ao usar terminais tubulares?

Sim. O que é decisivo é o comprimento do terminal tubular. Como a retenção fica na extremidade do grampo de prensagem, o condutor deve poder ser inserido até o fim.
Portanto, certifique-se de que o colar de plástico do terminal tubular não impeça ... Ver mais

Sim. O que é decisivo é o comprimento do terminal tubular. Como a retenção fica na extremidade do grampo de prensagem, o condutor deve poder ser inserido até o fim.
Portanto, certifique-se de que o colar de plástico do terminal tubular não impeça a inserção total. O comprimento adequado do terminal tubular pode ser encontrado nos dados técnicos.

Ver menos

Quão segura é a conexão e o condutor pode se soltar?

Não. Em condições normais, o condutor não se solta. A conexão é mantida por uma mola que exerce uma força de contato elevada e uniforme de forma constante, independentemente do usuário. Assim, é garantida uma fixação confiável e segura em todos os momentos.


Os bornes já vêm pré-tensionados ou preciso prepará-los antes do primeiro cabeamento?

Os bornes são fornecidos de fábrica com a câmara de contato pré-tensionada (aberta). Não é necessária uma preparação. Procedimentos de teste complementares garantem que 99,9% dos bornes cheguem ao cliente em estado aberto. Além disso, em condições no... Ver mais

Os bornes são fornecidos de fábrica com a câmara de contato pré-tensionada (aberta). Não é necessária uma preparação. Procedimentos de teste complementares garantem que 99,9% dos bornes cheguem ao cliente em estado aberto. Além disso, em condições normais de armazenamento, os bornes podem ser armazenados por até cinco anos sem que a câmara de contato seja acionada involuntariamente.

Ver menos

Como solto o fio novamente? Isso é complicado?

video thumbnail of faq answer

Não. A desconexão ocorre, assim como na conexão push-in, por meio do gatilho de acionamento. É importante: pressionar o gatilho até a posição final. Lá, ele se encaixa de forma perceptível e fixa a câmara de contato para a nova fiação. Em seguida, o ... Ver mais

Não. A desconexão ocorre, assim como na conexão push-in, por meio do gatilho de acionamento. É importante: pressionar o gatilho até a posição final. Lá, ele se encaixa de forma perceptível e fixa a câmara de contato para a nova fiação. Em seguida, o condutor pode ser retirado de forma simples e prática com uma mão.

Ver menos

O Push-X é realmente mais rápido ou apenas marketing?

video thumbnail of faq answer

Sim, o Push-X é realmente mais rápido. A economia de tempo resulta de vários fatores: conexão sem ferramentas, ausência de troca entre ferramentas, a dispensa frequente de terminais tubulares, bem como um feedback acústico e sensorial claro. Não é ne... Ver mais

Sim, o Push-X é realmente mais rápido. A economia de tempo resulta de vários fatores: conexão sem ferramentas, ausência de troca entre ferramentas, a dispensa frequente de terminais tubulares, bem como um feedback acústico e sensorial claro. Não é necessário pressionar ou apertar novamente. Especialmente quando se trata de grandes quantidades, essas vantagens resultam em um ganho significativo de eficiência.

Ver menos

A tecnologia é robusta o suficiente para a indústria, vibração e vida cotidiana?

Sim. O Push-X foi desenvolvido para atender às exigências industriais e oferece uma conexão estável e confiável, mesmo sob esforços típicos como vibração, variações de temperatura ou influências mecânicas. São justamente essas influências que costuma... Ver mais

Sim. O Push-X foi desenvolvido para atender às exigências industriais e oferece uma conexão estável e confiável, mesmo sob esforços típicos como vibração, variações de temperatura ou influências mecânicas. São justamente essas influências que costumam causar problemas de contato, que são especificamente reduzidos por meio do princípio da mola.

Ver menos

Posso utilizar o Push-X sem problemas em instalações já existentes ou instalá-lo posteriormente?

Sim. O Push-X foi concebido para que os bornes possam ser integrados perfeitamente aos sistemas existentes. Eles correspondem ao formato dos bornes PT e ST e são compatíveis com acessórios comuns. Por isso, geralmente não são necessárias adaptações n... Ver mais

Sim. O Push-X foi concebido para que os bornes possam ser integrados perfeitamente aos sistemas existentes. Eles correspondem ao formato dos bornes PT e ST e são compatíveis com acessórios comuns. Por isso, geralmente não são necessárias adaptações no quadro de comando. Uma exceção é o XT 1,5: em comparação com o PT 1,5/S, ele foi intencionalmente projetado 0,7 mm mais largo, a fim de melhorar o conforto operacional. Os acessórios padronizados do sistema CLIPLINE complete podem continuar sendo utilizados sem restrições.

Ver menos

Como posso saber se o condutor está realmente conectado da maneira correta?

video thumbnail of faq answer

O Push-X fornece feedback direto sobre a conexão correta. Tanto visualmente, por meio do gatilho de acionamento, quanto acusticamente, por meio de um clique audível no acionamento da mola. Dessa forma, o usuário recebe imediatamente uma confirmação c... Ver mais

O Push-X fornece feedback direto sobre a conexão correta. Tanto visualmente, por meio do gatilho de acionamento, quanto acusticamente, por meio de um clique audível no acionamento da mola. Dessa forma, o usuário recebe imediatamente uma confirmação clara, e a segurança de processo é significativamente aumentada.

Ver menos

O Push-X também é adequado para cabeamento automatizado?

video thumbnail of faq answer

Sim. O Push-X foi concebido tanto para cabeamento manual quanto para automático.
O mecanismo de interrupção definido permite uma conexão reproduzível e segura em termos de processo, o que é uma vantagem decisiva para aplicações automatizadas.... Ver mais

Sim. O Push-X foi concebido tanto para cabeamento manual quanto para automático.
O mecanismo de interrupção definido permite uma conexão reproduzível e segura em termos de processo, o que é uma vantagem decisiva para aplicações automatizadas.

Ver menos

É possível conectar mais de um condutor por ponto de conexão?

Não. Em uma conexão à mola, não está previsto o cabeamento de vários condutores em um único ponto de conexão.
No entanto, estão disponíveis alternativas adequadas para aplicações com vários condutores por potencial:
• Bornes de vários condutore... Ver mais

Não. Em uma conexão à mola, não está previsto o cabeamento de vários condutores em um único ponto de conexão.
No entanto, estão disponíveis alternativas adequadas para aplicações com vários condutores por potencial:
• Bornes de vários condutores com 3 ou mais conexões por potencial
• Conectores de captação (LPO) que podem ser encaixados através da ponte de conexão e oferecem opções adicionais de conexão – ideais também para tarefas de adaptação
 
Mais informações sobre conexão de vários condutores
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Ver menos