XT 2,5-QUATTRO/2P BU - Borne de passagem
1544645

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 4, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-X, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

O CLIPLINE complete COMBI é a régua de borne que garante maior eficiência na construção de quadros de comando graças aos conjuntos de cabos
Além das características clássicas do CLIPLINE complete system, as réguas de borne XT-COMBI se caracterizam pela moderna tecnologia de conexão XT e pela possibilidade de conexão por conector
A tecnologia de conexão XT oferece a opção de conectar os condutores diretamente e sem ferramentas, mesmo sem um terminal tubular instalado
A zona de plug-in COMBI é universal; todos os conectores COMBI existentes podem ser usados para estabelecer uma conexão com ela