ST 4 VT - Borne de passagem
3031365

perfil de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: violeta

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

A grande área de conexão permite a recepção de condutores com terminal tubular e colar de isolamento plástico na bitola nominal