ST 4-QUATTRO BK
-
Borne de passagem
1013467
Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: preto
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal de vários condutores |
| Área de aplicação | Indústria ferroviária |
| Construção de máquinas | |
| Construção de instalações | |
| Indústria de processamento | |
| Número de conexões | 4 |
| Número de linhas | 1 |
| Potenciais | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 8 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 4 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 8 mm ... 10 mm |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível compactado por ultrassons | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] compactado por ultrassons | 22 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Corrente nominal | 32 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
| Corrente de carga máxima | 40 A (com bitola 6 mm², a máx. corrente de carga não pode exceder a corrente cumulativa de todos os condutores conectados) |
| Tensão nominal | 800 V |
| Dados nominais (ATEX/IECEx) | |
| Identificação | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| Faixa da temperatura de utilização | -60 °C ... 85 °C |
| Acessório com certificação Ex | 3030527 D-ST 4-QUATTRO |
| 3030815 ATP-ST QUATTRO | |
| 3036615 DS-ST 4 | |
| 1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
| 3022276 CLIPFIX 35-5 | |
| 3022218 CLIPFIX 35 | |
| Listagem de pontes | Jumper / FBS 2-6 / 3030336 |
| Jumper / FBS 3-6 / 3030242 | |
| Jumper / FBS 4-6 / 3030255 | |
| Jumper / FBS 5-6 / 3030349 | |
| Jumper / FBS 10-6 / 3030271 | |
| Jumper / FBS 20-6 / 3030365 | |
| Dados de ponte | 28 A (4 mm²) |
| Elevação de temperatura Ex | 40 K (30,6 A / 4 mm²) |
| para jumpeamento com jumper | 550 V |
| - com ligação em jumpeamento alternado | 352 V |
| - com ligação em jumpeamento alternado via terminal PE | 352 V |
| - com jumpeamento recortado com tampa | 220 V |
| - com jumpeamento recortado com placa separadora de seções | 275 V |
| Tensão de isolamento nominal | 500 V |
| Saída | (constante) |
| Nível Ex Geral | |
| Tensão de dimensionamento | 550 V |
| Corrente nominal | 27,5 A |
| Corrente de carga máxima | 34,5 A |
| Resistência de contato | 0,78 mΩ |
| Dados de conexão Ex Geral | |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Bitola nominal AWG | 12 |
| Capacidade de conexão, cabo rígido | 0,08 mm² ... 6 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 28 ... 10 |
| Capacidade de conexão, cabo flexível | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Capacidade de conexão AWG | 28 ... 12 |
| Largura | 6,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Altura | 87 mm |
| Profundidade em NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profundidade em NS 35/15 | 44 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Teste de tensão de impulso | |
| Tensão de teste Valor de referência | 9,8 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 4 mm² | 0,48 kA |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 2 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,25 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Choques | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 5g |
| Duração do choque | 30 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 110 °C (Faixa de temperatura de operação, inclusive autoaquecimento, temperatura máxima de operação de curto prazo, consulte a RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 20 % ... 90 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 1013467 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
| Chave comercial | BE2113 |
| Chave de produto | BE2113 |
| GTIN | 4055626492605 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,14 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,14 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Não aplicável |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 6-6 - Jumper 1008238
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 20-6 - Jumper 3030365
-
FBSR 2-6 - Jumper 3033715
-
FBSR 3-6 - Jumper 3001594
-
FBSR 4-6 - Jumper 3001595
-
FBSR 5-6 - Jumper 3001596
-
FBSR 10-6 - Jumper 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de curto-circuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Jumper redutor 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Jumper redutor 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Jumper redutor 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Jumper redutor 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Jumper redutor 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Jumper redutor 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Jumper redutor 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Jumper redutor 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Jumper redutor 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Jumper redutor 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Jumper redutor 3030900
-
D-ST 4-QUATTRO - Tampa 3030527
-
RPS - Conector redutor 0201647
-
ATP-ST QUATTRO - Placa de divisão 3030815
-
DS-ST 4 - Segmento de tampa 3036615
-
WST 4 - Proteção de aviso 3030954
-
LPS-6/E - Conector de manutenção 3270540
-
LPS-6 - Conector de manutenção 3270541
-
LPO 4/E - Conectores de captação 3270519
-
LPO 4 - Conectores de captação 3270522
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tiras de identificação Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tiras de identificação Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador de terminais 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador de terminais 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador de terminais 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador de terminais 0829602
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
ZBF 6 CUS - Tira Zack plana 0825027
-
UC-TMF 6 - Marcador de terminais 0818140
-
UC-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0824646
-
UCT-TMF 6 - Marcador de terminais 0828746
-
UCT-TMF 6 CUS - Marcador de terminais 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810876
-
MPS-MT - Plugue de teste 0201744
-
MPS-IH WH - Suporte isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Suporte isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Suporte isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Suporte isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Suporte isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Suporte isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Suporte isolante 0201731
-
ISH 4/0,5 - Suporte isolante 3002885
-
ISH 4/1,0 - Suporte isolante 3002898
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
PS-6 - Plugue de teste 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Plugue de teste 3038736
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
ST-BW - Ferramenta de acionamento 1207608
Suas vantagens
Conexão transversal para quantos terminais desejados com o sistema universal de pontes conectoras FBS...
Distribuidores de potencial compactos, através da conexão dupla pode-se conectar quatro condutores em um potencial
Verificado para aplicações ferroviárias
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP