ST 4 GN - Borne de passagem
3037164

perfil de conexão
passo
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 32 A, quantidade de conexões: 2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 4 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 6 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

O formato compacto e a conexão frontal oferecem economia de espaço e, ao mesmo tempo, um cabeamento confortável no menor espaço
O canal funcional duplo universal oferece todas as possibilidades de distribuição de potencial que economizam tempo e alojamento de acessórios de teste
A grande área de conexão permite a recepção de condutores com terminal tubular e colar de isolamento plástico na bitola nominal
Verificado para aplicações ferroviárias