ST 2,5-QUATTRO-U - Borne de passagem
3031636

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 22 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 2,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para uma marcação clara dos níveis de passagem são aplicados dois porta-plaquetas
A barra de corrente interrompida no centro do terminal caracteriza estes terminais de mola de tração de quatro condutores