QTTCBS 1,5
-
Borne de passagem
3050222
Borne de passagem, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, 1. nível, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de conexão: Conexão à mola, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,08 mm2 - 4 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Terminal híbrido |
| Número de conexões | 4 |
| Número de linhas | 2 |
| Potenciais | 2 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 0,56 W |
| Tipo de conexão híbrida adicional | ST 2,5 |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Frequência de ligação com mesma bitola | 100 |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| 1. nível | |
| Tipo de conexão | Conexão rápida |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Material isolamento do fio | PVC / PE |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 16 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola dos cabos de sensores | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Etage 1+2 oben 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Pino calibrador | A3 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 28 ... 12 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² |
| Bitola nominal | 1,5 mm² |
| Corrente nominal | 17,5 A |
| Corrente de carga máxima | 17,5 A (com bitola de condutor de 1,5 mm²) |
| Tensão nominal | 500 V |
| Largura | 5,2 mm |
| Largura da tampa | 2,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 3 mm |
| Teste de tensão de impulso | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | Elevação de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Resistência de corrente de curto prazo 1,5 mm² | 0,18 kA |
| 0,18 kA | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Rigidez dielétrica de frequência normal | |
| Tensão de teste Valor de referência | 1,89 kV |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Resistência mecânica | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Fixação no suporte | |
| Trilho de fixação/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Força de teste Valor de referência | 1 N |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Velocidade de rotação | 10 (+/- 2) U/min |
| Rotações | 135 |
| Bitola do condutor/peso | 0,14 mm2/0,2 kg |
| 1,5 mm2/0,4 kg | |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Envelhecimento | |
| Ciclos de temperatura | 192 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Ensaio de fio incandescente | |
| Período de exposição | 30 s |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Oscilação/ruídos de banda larga | |
| Especificação de teste | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| Gama | Teste de vida útil de categoria 2, na plataforma rotativa |
| Frequência | f1 = 5 Hz a f2 = 250 Hz |
| Nível ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleração | 3,12g |
| Duração do teste por eixo | 5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Choques | |
| Tipo de choque | Semi-seno |
| Aceleração | 30g |
| Duração do choque | 18 ms |
| Número de choques por sentido | 3 |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z (positivo e negativo) |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3050222 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | BE3119 |
| GTIN | 4017918975876 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 14,348 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 14,348 g |
| País de origem | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 4-5 - Jumper 3030187
-
FBS 5-5 - Jumper 3030190
-
FBS 10-5 - Jumper 3030213
-
FBS 20-5 - Jumper 3030226
-
FBS 3-5 - Jumper 3030174
-
FBS-PV - Jumper de potencial vertical 3032185
-
FBSR 2-5 - Jumper 3033702
-
FBSR 3-5 - Jumper 3001591
-
FBSR 4-5 - Jumper 3001592
-
FBSR 5-5 - Jumper 3001593
-
FBSR 10-5 - Jumper 3033710
-
FBS 2-5 BU - Jumper 3036877
-
FBS 3-5 BU - Jumper 3036880
-
FBS 4-5 BU - Jumper 3036893
-
FBS 5-5 BU - Jumper 3036903
-
FBS 10-5 BU - Jumper 3036916
-
FBS 20-5 BU - Jumper 3036929
-
FBS 50-5 BU - Jumper 3032114
-
D-QTTCBS 1,5 - Tampa 3206335
-
ATP-QTTCB - Placa de divisão 3206238
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
P-CO 2-5 R47K - Conector de componente 3032447
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808642
-
ZBF 5 CUS - Tira Zack plana 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Tira Zack plana 0810863
-
UC-TMF 5 - Marcador de terminais 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marcador de terminais 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marcador de terminais 0829658
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Adaptador de teste 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Adaptador de teste 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Adaptador de teste 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adaptador de teste 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Adaptador de teste 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Adaptador de teste 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Adaptador de teste 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Adaptador de teste 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Adaptador de teste 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Adaptador de teste 3035983
-
PS-5 - Plugue de teste 3030983
-
DP PS-5 - Placa distanciadora 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Plugue de teste 3038723
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
E/UK - Poste 1201442
-
E/UK 1 - Poste 1201413
Suas vantagens
No lado do quadro de comando se aplica a conexão rápida QUICKON com economia de espaço
As vantagens das diversas tecnologias de conexão estão reunidas nas variantes híbridas
A conexão de mola de tração é aplicada no lado de conexão
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP