CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Conexão a parafuso | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Conexão rápida | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Conexão a parafuso | 600 V | 10 A | 26 - 12 | |
Conexão rápida | 600 V | 10 A | 24 - 16 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Conexão a parafuso | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Conexão rápida | 600 V | 10 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Conexão a parafuso | 600 V | 0 A | 26 - 12 | |
Conexão rápida | 600 V | 10 A | 24 - 16 |