QTC 2,5-QUATTRO BU - Borne de passagem
3206447

Borne de passagem, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 4, tipo de conexão: Conexão rápida, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Modelo compacto