CSA
ID de certificação: 2030668Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
ID de certificação: LR2371832TANK
ID de certificação: 22ME0007PRS
ID de certificação: TE/2107/880590/21DNV
ID de certificação: TAE000010TcUL Recognized
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
EAC Ex
ID de certificação: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de certificação: IECExPTB10.0046UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Somente condutores flexíveis | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Somente condutores rígidos | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL certificado
ID de certificação: E192998Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
ID de certificação: PTB09ATEX1112UTensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Somente condutores flexíveis | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Somente condutores rígidos | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |