ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9
-
Acionador de motor híbrido
2900578
Acionador de motor híbrido para inversão de motores 3~ AC até 550 V AC, com entrada de 230 V AC, corrente de saída de 9 A e desligamento por sobrecarga ajustável.
Detalhes do produto
Tipo de produto | Acionadores de motor híbridos |
Família de produtos | CONTACTRON |
Modo de operação | 100 % ED |
Número de fases | 3 |
Tipo do acionador de motor | Acionamento de motor com reversão |
Frequência de comutação | ≤ 2 Hz (de acordo com a carga) |
Potência de dissipação máxima com condição nominal | 13,5 W |
Frequência de comutação | ≤ 2 Hz (de acordo com a carga) |
Potência de dissipação máxima | 16,1 W |
Potência mínima de dissipação | 2,6 W |
Tipo de atribuição | 1 |
Alimentação | |
Tensão de alimentação de comando do circuito de corrente nominal US | 230 V AC |
Faixa de tensão de alimentação de comando | 85 V AC ... 253 V AC |
Corrente de alimentação de comando IS | 4 mA |
Freqüência de rede | 50/60 Hz |
Ligação de proteção | Proteção contra surto |
Propriedades de isolamento | |
Tensão de isolamento nominal | 500 V |
Tensão de teste | 4 kV |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 2 |
Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando, tensão de alimentação de comando e o circuito de corrente auxiliar para o circuito de corrente principal | Isolamento seguro (IEC 60947-1) com tensão operacional ≤ 300 V AC |
Isolamento seguro (EN 50178) com tensão operacional ≤ 300 V AC | |
Isolamento básico (IEC 60947-1) com tensão operacional de 300 V AC ... 500 V AC | |
Isolamento seguro (EN 50178) com tensão operacional de 300 ... 500 V AC | |
Características de isolamento entre a tensão de entrada de comando e a tensão de alimentação de comando para o circuito de corrente auxiliar | Isolamento seguro (IEC 60947-1) com circuito de corrente auxiliar ≤ 300 V AC |
Isolamento seguro (EN 50178) com circuito de corrente auxiliar ≤ 300 V AC | |
Desligamento rápido | |
Limite de resposta | > 45 A |
Tempo de resposta | < 2 s |
Comandar | |
Denominação entrada | Entrada de comando direita / esquerda |
Tensão de controle UC | 230 V AC |
Faixa de tensão de acionamento | 85 V AC ... 253 V AC |
Corrente de controle IC | 7 mA (Tipo de entrada 1) |
Freqüência de rede | 50 Hz 60 Hz 50/60 Hz |
Limiar de comutação | 44 V AC (Sinal "0") |
85 V AC (Sinal "1") | |
Tempo de desligamento típico | < 70 ms |
Saída AC | |
Tensão nominal de operação Ue | 500 V AC |
Faixa de tensão operacional | 42 V AC ... 550 V AC |
Corrente nominal de operação Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Frequência de rede | 50/60 Hz |
Faixa de corrente de carga | 1,5 A ... 9 A (vide derating) |
Curva característica de disparo conforme IEC 60947-4-2 | Class 10A |
Tempo de resfriamento | 20 min (para Auto-Reset) |
Corrente de fuga | 0 mA |
Ligação de proteção | Proteção contra surto |
Saída de sinal de retorno | |
Nota | Confirmação: contato comutador, contato de sinal sem potencial |
Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
Capacidade de comando conforme IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Circuito de comando | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito de carga | |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Rosca | M3 |
Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 14 |
Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Indicação de estado | LED (amarelo) |
Indicação de tensão operacional | LED verde |
Indicação de falha | LED vermelho |
Largura | 22,5 mm |
Altura | 107 mm |
Profundidade | 114 mm |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 (Caixa) | V0 (Caixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP20 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 70 °C (Observar derating) |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m |
Certificação UL | |
Certificado | NLDX.E228652 |
Dados UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (fusível de 30 A classe CC/30 A classe J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (fusível de 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normas / Determinações | |
Normas / Determinações | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Instrução de montagem | alinhável, distância: veja derating |
Posição de montagem | vertical (trilho de fixação horizontal, saída de motor em baixo) |
Código | 2900578 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | CK74 |
Chave de produto | DK7424 |
GTIN | 4046356528191 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 307,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,47 g |
País de origem | DE |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
BRIDGE- 2 - Jumper 2900746
-
BRIDGE- 3 - Jumper 2900747
-
BRIDGE- 4 - Jumper 2900748
-
BRIDGE- 5 - Jumper 2900749
-
BRIDGE- 6 - Jumper 2900750
-
BRIDGE- 7 - Jumper 2900751
-
BRIDGE- 8 - Jumper 2900752
-
BRIDGE- 9 - Jumper 2900753
-
BRIDGE-10 - Jumper 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Jumper 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Jumper 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Jumper 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Jumper 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Jumper 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Jumper 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Jumper 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Jumper 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Jumper 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Jumper 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Jumper 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Jumper 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Jumper 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Jumper 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Jumper 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Jumper 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Jumper 2909899
Suas vantagens
22,5 mm de largura
Economiza de espaço
Vida útil longa
Economia de cabeamento
Ponte em loop trifásica
Corrente ajustável para função bimetal
Comutação com pouco desgaste
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP