BRIDGE-10
-
Jumper
2900754
Jumper de circuito trifásico para 10 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Somente adequado para as séries CONTACTRON com conexão por rosqueamento ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A