BRIDGE- 9-3M
-
Jumper
2901701
Ponte em loop trifásica para 9 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, cabo de conexão de 3 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Somente adequado para as séries CONTACTRON com conexão por rosqueamento ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A