BRIDGE- 2- 2M/0,3M
-
Jumper
2909897
Ponte em loop trifásica para 2 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, comprimento de cabo entre os módulos: 0,3 m, cabo de conexão: 2 m
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A