BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Jumper
2909899

Ponte em loop trifásica para 4 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, comprimento de cabo entre os módulos: 0,3 m, cabo de conexão: 2 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Até 575 V AC / 3 x 25 A