BRIDGE- 7 - Jumper
2900751

Jumper de circuito trifásico para 7 módulos da família CONTACTRON com conexão a parafuso e largura da caixa de 22,5 mm, condutor de ligação de 0,3 m de comprimento, com terminais tubulares.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Somente adequado para as séries CONTACTRON com conexão por rosqueamento ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
Jumpeamento de 2 a 10 dispositivos com distância máx. entre módulos de 22,5 mm
Significativa economia de cabeamento
Até 575 V AC / 3 x 25 A