PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology é o ecossistema para a automação industrial composto por hardware aberto, software de engenharia modular, comunidade global e mercado de software digital.

Contate-nos para obter mais informações sobre os produtos

Logotipo PLCnext Technology

PLCnext Technology une os mundos de TI e TO Torne sua aplicação apta para IIoT e Indústria 4.0

A digitalização e a globalização estão estabelecendo novos requisitos para a automação industrial. Aqui, a concepção sob medida do sistema de automação aberto é tão importante quanto uma expansão flexível e modular. Além da programação padrão de sistemas PLC conforme IEC 61131-3, com o PLCnext Control também é possível fazer a programação paralela e a combinação de linguagens de programação, como C/C++, C# ou MATLAB® Simulink®, em tempo real. Acelere seu desenvolvimento de aplicações com a versão de base gratuita de PLCnext Engineer. Ou utilize seu ambiente de programação familiar. Você decide.
Por meio da simples integração na nuvem, da possibilidade de utilizar software de código aberto e do constante crescimento do know-how da PLCnext Community, você se beneficia de novas formas de colaboração. Os aplicativos de soluções, blocos de software, sistemas de tempo de execução e expansões de funções daí resultantes estão disponíveis na PLCnext Store e economizam uma enorme quantidade de tempo e custos na criação de aplicações. Assim, PLCnext Technology é o ecossistema ideal para seu desafio da automação moderna.

PLCnext Control

Capacidade de tempo real e possibilidade de combinação de IEC 61131-3 e linguagens de alto nível PLCnext Control

O PLCnext Control é o hardware para o ecossistema PLCnext Technology. Ele permite realizar projetos de automação sem as restrições dos sistemas proprietários. Os PLCs baseados em um kernel Linux se caracterizam por sua capacidade de tempo real, tanto para IEC 61131-3 como para linguagens de alto nível como C/C++ e Matlab® Simulink®. O gerenciamento de tarefas patenteado permite qualquer combinação de código IEC 61131-3, linguagens de alto nível e ferramentas baseadas em modelos em uma única tarefa.
Estabeleça uma conexão direta com a Proficloud.io ou qualquer outra nuvem e integre serviços de nuvem individuais. Para otimizar seus processos, você utiliza os dados de sua instalação. Dessa forma, você aumenta a qualidade de seus produtos, reduz os custos e não necessita intervir nas instalações em funcionamento. Seus dados estão protegidos de forma ideal: o PLCnext Control é certificado pela TÜV de acordo com as normas IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile e IEC 62443-4-2, e os controladores AXC F 2152 e AXC F 3152 também receberam as certificações IEC 61850 Ed. 2.1 e IEC 62351-3 da DNV.
Os PLCnext Control oferecem controladores escalonáveis com o grau de proteção IP20. Desde controladores modulares para aplicações básicas, passando por controladores de alto desempenho gerenciados de forma central, até dispositivos edge baseados em PC, esta família de produtos oferece sempre uma solução adequada para seu projeto. Com os controladores modulares, você obtém uma estrutura flexível de sua estação. Escolha entre inúmeros I/Os ou expanda as interfaces e funcionalidades do controlador com módulos conectados do lado esquerdo. Se você deseja implementar aplicações de IA ou edge, nosso portfólio também oferece hardware especialmente otimizado para isso. Graças ao novo kernel do Linux aberto, você também pode integrar novas tecnologias como OPC UA, TSN e 5G. Assim, o PLCnext Control oferece uma elevada proteção do investimento.

E-paper
Novo e-paper PLCnext Technology

Este primeiro e-paper interativo sobre a PLCnext Technology fornece todas as informações de que você precisa em um só lugar.
Neste e-paper, você encontrará botões que permitem mais interação. Inspire-se com casos de uso interessantes. Dê uma olhada mais de perto em nosso hardware com imagens 3D. Saiba mais sobre os produtos em nossa loja virtual ou saiba mais sobre todas as quatro partes do ecossistema. Há também muitos links relacionados e vídeos incorporados sobre todos os seus tópicos favoritos.

Para o E-Paper
E-Paper PLCnext Technology
Tela com parte do software do PLCnext Engineer

Desenvolvimento acelerado de aplicações ferramentas de programação favoritas PLCnext Engineer

Coloque o PLCnext Control em funcionamento de maneira mais rápida!
Aqui, a programação unificada dentro de uma interface oferece uma enorme economia de tempo e custos.
Com a plataforma de software PLCnext Engineer, expansível de forma flexível e individual com suplementos de funções, você obtém um software gratuito para todas as tarefas de engenharia para o PLCnext Control:

  • Configuração
  • Programação conforme IEC 61131-3
  • Visualização
  • Diagnóstico

Através da combinação de todas as funções essenciais para o processo de engenharia em um pacote de software, toda a configuração pode ser implementada em um único ambiente de engenharia.
Assim, a ferramenta flexível de engenharia não é somente uma ferramenta "tudo em um" para a programação clássica, pois combina em um software todas as funções básicas para os processos de engenharia. O software oferece adicionalmente um manuseio confortável quando se trata da ligação entre programas em linguagem de alto nível e a automação padrão.
Beneficie de poder utilizar seu ambiente de programação familiar! Com o PLCnext Engineer oferecemos a você uma possibilidade simples de configurar suas redes PROFINET, integrar programas de linguagem de alto nível ou modelos MATLAB® Simulink® e os colocar em funcionamento e gerenciar em um PLCnext Control.
De forma adaptada à sua aplicação, é fácil integrar suplementos de funções adicionais, como uma solução de segurança, um visualizador MATLAB® Simulink® ou um gerador de visualização.
Acelere o seu desenvolvimento de aplicações também utilizando soluções prontas e módulos de software da PLCnext Store. Adapte o software às suas necessidades individuais. A arquitetura modular do PLCnext Engineer significa que você não tem limites.

Possibilidades ilimitadas de programação

Tela com o software Matlab Simulink
Tela com o software CODESYS
Tela com o software Eclipse®
Tela com o software Podman
Tela com o software Matlab Simulink

O Matlab Simulink® é um ambiente de software da The MathWorks Inc. usado para modelagem gráfica, simulação, desenvolvimento e implementação de sistemas dinâmicos e algoritmos de controle. Em conjunto com a PLCnext Technology, o Simulink permite que os engenheiros criem uma lógica de automação sofisticada sem a necessidade de realizar a programação convencional do PLC. Com o PLCnext Target for Simulink, os modelos podem ser traduzidos diretamente em blocos de função conforme a IEC-61131-3 ou em programas PLCnext Engineer e executados no PLCnext Control. Essa integração perfeita preenche a lacuna entre o desenvolvimento baseado em modelos e a automação industrial. Isso otimiza o desenvolvimento, reduz os erros e diminui o tempo de chegada ao mercado.

Tela com o software CODESYS

O CODESYS é um ambiente de desenvolvimento poderoso e amplamente utilizado, com o qual os projetos de controle podem ser realizados de forma flexível e intuitiva na IEC 61131-3. Graças à sua arquitetura aberta, bibliotecas extensas e ferramentas de visualização integradas, o CODESYS também é uma boa adição ao mundo da PLCnext Technology. Combine seu ambiente de desenvolvimento CODESYS familiar com as vantagens e a abertura da PLCnext Technology. Aprimore seu aplicativo CODESYS com a flexibilidade e o desempenho de C++ em tempo real. Conecte qualquer aplicativo ao mundo em tempo real do CODESYS graças à integração perfeita dos Global Data Spaces (GDS) do seu PLCnext Control com o CODESYS.

Tela com o software Eclipse®

O PLCnext Technology Toolchain é a solução ideal para quem deseja repensar a automação industrial. Ele dá aos desenvolvedores a liberdade de usar linguagens modernas de alto nível, como C++ e C#, tanto para aplicativos de tempo real quanto de tempo não real. Com ferramentas poderosas, como a PLCnext CLI, um add-in para Eclipse® e uma extensão Visual Studio®, o Toolchain se integra perfeitamente aos ambientes de desenvolvimento estabelecidos e garante um fluxo de trabalho tranquilo. Seja no Windows ou no Linux, a PLCnext Technology Toolchain oferece o máximo de flexibilidade e abertura para soluções de automação individuais. Isso transforma a programação clássica do PLC em uma experiência de engenharia orientada para o futuro – aberta, em rede e sem limites.

Tela com o software Podman

Com o Podman no PLCnext Control, a Phoenix Contact está levando a automação industrial a um novo patamar – flexível, em contêineres e à prova de futuro. Como um mecanismo de contêiner leve e compatível com o Docker, o Podman permite a fácil implementação e o gerenciamento de aplicativos diretamente no controlador – sem nenhuma sobrecarga adicional ou daemon de raiz. Desde a versão de firmware 2023.0, o Podman é parte integrante do sistema operacional PLCnext Technology e abre liberdades completamente novas para os desenvolvedores: seja Node-RED, comunicação OPC UA ou microsserviços individuais – os aplicativos em contêineres podem ser iniciados, gerenciados e operados automaticamente com apenas alguns comandos.

Essa integração torna o PLCnext Control a plataforma ideal para soluções de automação modernas e modulares – aberta para ferramentas de código aberto, segura graças a contêineres sem raiz e pronta para os requisitos da Indústria 4.0. Quem escolhe o Podman na PLCnext Technology está optando pela máxima flexibilidade, escalabilidade simples e uma arquitetura voltada para o futuro.

Troque ideias, deixe-se inspirar, +participar.
Join and get involved!

Quer você esteja procurando testemunhos, aplicações, assessoria de especialistas, suporte permanente, eventos e webinários, novidades sobre a introdução no mercado ou tendências setoriais, aqui você encontra tudo em um só lugar.

Torne-se parte da comunidade
Programador em um laptop
Ilustração da PLCnext Store com apresentação do modelo de negócios

Economia de tempo e custos no desenvolvimento de aplicações PLCnext Store

Com a digitalização progressiva, as funções de software complexas de projetos de automação estão se tornando cada vez mais importantes. Isto requer habilidades de software cada vez mais especializadas no desenvolvimento de aplicações. Nem todos os programadores dispõe do know-how necessário. Foi exatamente para este fim que a Phoenix Contact estabeleceu o mercado de software digital PLCnext Store.
A PLCnext Store oferece aplicativos de software (apps) permitindo a expansão direta e fácil das funções do PLCnext Control. Assim, é possível aumentar significativamente a eficiência de seus processos de desenvolvimento. A oferta de apps vai desde bibliotecas de software para a programação acelerada até apps já programados que podem ser utilizados sem conhecimento de programação.
A abertura da loja permite que inclusive fornecedores externos possam vender os apps desenvolvidos por eles. Na PLCnext Store você obtém diferentes apps para cada caso de aplicação.
Graças a uma oferta crescendo de forma dinâmica, a variedade e as possibilidades de aplicação estão constantemente aumentando. Você não tem limites para expansões futuras.

Deixe-se inspirar – A PLCnext Store oferece soluções inovadoras e ideias criativas, mesmo para requisitos altamente especializados.

Duas pessoas conversando em uma situação de escritório

Aproveite o "crowd knowledge" PLCnext Community

A digitalização e globalização progressivas tornam possíveis e necessários novos tipos de colaboração. Ciclos reduzidos no desenvolvimento de aplicações e uma elevada concorrência colocam sua empresa perante novos desafios que dificilmente podem ser dominados individualmente. Por isso, a Phoenix Contact aposta em uma colaboração mais eficaz e no "crowd knowledge". A PLCnext Technology permite que vários desenvolvedores de diferentes disciplinas trabalhem em conjunto em um projeto. Isso resulta em desenvolvimentos mais rápidos de aplicações, especialmente no caso de aplicações complexas. Utilize o software de código aberto, p. ex., da GitHub. Graças à comunidade, o código é menos propenso a erros e as correções de erro são disponibilizadas mais rapidamente. Desta forma, você aumenta sua força inovadora e economiza recursos.
Fique em contato conosco por meio de nossa página web da PLCnext Community, bem como canais de mídia social. Seja o primeiro a saber sobre atualizações de firmware e novidades de produtos. Troque ideias com outros usuários a qualquer momento. Compartilhe suas experiências ou faça uma pergunta no fórum. Além disso, o Business Lounge oferece a você as últimas tendências setoriais e casos de aplicação "Made with PLCnext Technology" já implementados. Se você deseja se aprofundar no tema ecossistema PLCnext Technology, então encontrará uma vasta seleção de tutoriais, E-Learning e webinários disponíveis.

Torne-se parte da PLCnext Community! #iamplcnext #plcnext

Parceria Phoenix Contact, Yaskawa e Festo

A tecnologia aberta encontra parceiros fortes – PLCnext Technology como uma plataforma de inovação

Na era da automação em rede, as parcerias genuínas são a chave para a inovação e o progresso. A PLCnext Technology cria espaço para a colaboração que vai além das alianças estratégicas: abertura, confiança e valores compartilhados formam a base para soluções preparadas para o futuro. Os parceiros se beneficiam de ciclos de desenvolvimento mais curtos, integração eficiente e uma troca ativa de know-how.
Desenvolvedores, distribuidores, universidades e parceiros de lojas, em particular, fazem uma contribuição decisiva para a diversidade e a força inovadora do ecossistema. Com seus próprios aplicativos e soluções na PLCnext Store e na PLCnext Community, é possível expandir a funcionalidade do ecossistema e habilitar aplicativos personalizados para diferentes setores. A arquitetura aberta da PLCnext Technology permite a integração perfeita de diferentes tecnologias e promove soluções personalizadas para os clientes.
O PLCnext Core – um sistema operacional licenciável – é outro componente central para a colaboração no ecossistema. Ele permite soluções de controle flexíveis e seguras em sistemas integrados e serve aos parceiros de tecnologia como base para novas gerações de dispositivos. Ao fornecer o código-fonte e o acesso aos recursos da comunidade, cria-se um ambiente no qual as inovações são desenvolvidas e compartilhadas em conjunto. Isso torna a PLCnext Technology um ecossistema para automação colaborativa e um modelo para a Indústria 4.0.

Precisamos fazer uma melhor utilização dos potenciais existentes, para desenvolvimentos mais rápidos e mais força inovadora.
A PLCnext Store foi concebida para aproveitar a inteligência coletiva de toda a indústria.

Ulrich Leidecker, COO e presidente Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Suas vantagens com PLCnext Technology

Ícones de colaboração em rede
Placa de circuito impresso de troca de dados
Homem em frente ao céu noturno com estrelas
Céu noturno com estrelas
Programador em um laptop
Ícones de colaboração em rede

Com a PLCnext Technology, vários desenvolvedores de gerações variadas podem trabalhar independentemente uns dos outros no mesmo programa de controle usando diversas linguagens de programação. Assim, você beneficia das vantagens do mundo PLC clássico e da abertura e flexibilidade da PLCnext Technology para um desenvolvimento rápido de aplicativos complexos.

Placa de circuito impresso de troca de dados

Sequências de programas de diversas linguagens podem ser livremente combinadas em tarefas. O gerenciamento de tarefas aguardando patente da PLCnext Technology permite rotinas de programas de diversas origens, como executar um código de PLC IEC -61131 clássico – seus programas de linguagem de alto nível se tornam automaticamente determinísticos. A plataforma assegura um intercâmbio de dados consistente e a execução síncrona do código de programa.

Homem em frente ao céu noturno com estrelas

A PLCnext Technology permite quaisquer combinações de partes de programas independentes e criadas de formas variadas, bem como aplicativos completos conforme os seus desejos. A aplicação de software de código aberto e apps aumenta a eficiência de seus processos de desenvolvimento. Não existem limites para expansões futuras.

Céu noturno com estrelas

A PLCnext Technology torna possível a integração de interfaces e protocolos atuais e futuros para a comunicação aberta em sistemas de automação com alto nível de interligação em rede. Novos modelos de negócio baseados na Internet das Coisas podem ser implementados através da integração direta em serviços e bancos de dados baseados na nuvem.

Programador em um laptop

A abertura da PLCnext Technology permite a utilização de sua linguagem de programação favorita, seja ela IEC 61131 ou linguagem de alto nível. No ambiente de desenvolvimento de sua confiança, como PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse ou Visual Studio, você desenvolve sua solução individual com todo o conforto.

Projetos made with PLCnext Technology

PLCnext Technology é muito mais do que apenas uma grande visão. Atualmente, já estão sendo implementados muitos projetos em diferentes indústrias. Controlamos os processos de fabricação de cerveja com ideias de nossa comunidade ou removemos em tempo real ervas daninhas dos trilhos de trem. Há muito a descobrir.

É muito importante para nós cuidarmos da segurança de TI e nos mantermos sempre atualizados.

Philipp Eiben, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pioneira em inovação na automação industrial

A PLCnext Technology está na vanguarda da automação industrial e estabelece novos padrões em termos de inovação e flexibilidade. Esse ecossistema inovador combina as tecnologias mais modernas e permite que as empresas organizem seus processos de automação com mais eficiência e segurança.
Com um forte foco em cibersegurança e segurança funcional, a PLCnext Technology oferece soluções robustas que correspondem aos mais altos padrões de segurança. A integração de Edge Computing e de Device and Update Management assegura um gerenciamento perfeito e eficiente de dispositivos e atualizações, aumentando significativamente a eficiência operacional.
Além disso, o uso de inteligência artificial e Virtual Control abre possibilidades completamente novas na automação. Essas tecnologias possibilitam a otimização de processos complexos e a maximização da produção.
Assim, a PLCnext Technology não é apenas uma ferramenta, mas um parceiro estratégico para empresas que querem permanecer competitivas em um cenário industrial em rápida mudança.