Soluções de produtos para acumuladores domésticos A combinação de um sistema de energia solar com um acumulador doméstico maximiza o consumo próprio da eletricidade produzida em habitações.

Moradia unifamiliar com sistema de acumuladores de bateria na garagem

Instalação fotovoltaica em telhado, acumulador de bateria na cave: em residências particulares, os acumuladores domésticos geralmente são operados em combinação com um sistema de energia solar. Além do inversor e da caixa de conexão de gerador, esse sistema eficiente também inclui o próprio acumulador doméstico, que consiste em um sistema de gerenciamento da bateria (BMS) e nos módulos de bateria. A Phoenix Contact oferece as soluções adequadas para todas essas áreas de aplicação.

Nosso portfólio de soluções para acumuladores domésticos


Mapa de imagem interativo: Representação do portfólio para sistemas de acumuladores domésticos
Caixas de conexão de gerador para sistemas fotovoltaicos
Para montar instalações fotovoltaicas de forma segura e as proteger contra descargas atmosféricas e sobretensões, a Phoenix Contact oferece um vasto número de diferentes caixas de conexão de gerador. Com a ajuda destas caixas de conexão de gerador, os acoplamentos de sobretensão são diretamente derivados para o potencial de terra, de modo que sua instalação fotovoltaica continua funcionando. As caixas pré-montadas estão disponíveis em várias configurações e são compatíveis com muitos fabricantes de inversores.
Ir para os produtos
Tecnologia de conexão para inversores
Conecte seu sistema de energia solar instalado e o acumulador de energia correspondente de forma protegida contra inversão da polaridade a seu inversor. Além da tecnologia de conexão interna de placa de circuito impresso, a Phoenix Contact também oferece conectores para a conexão com a instalação fotovoltaica e o acumulador doméstico. Além disso, nosso portfólio abrange conectores AC de 3 e 5 polos, bem como tecnologia de conexão para dados e sinais. Também estão disponíveis conectores híbridos com alto grau de proteção.
Ir para os produtos
Caixas universais para sistemas integrados
Para operar e monitorar seu acumulador de energia em sua própria casa, a Phoenix Contact oferece a caixa universal da série UCS como a solução ideal para sistemas integrados. As caixas dispõem do grau de proteção IP40 e protegem as placas de circuito impresso com fator de formato padrão de modo confiável contra influências exteriores. Os acessórios abrangentes permitem uma individualização a seu favor, p. ex., graças a paredes laterais removíveis.
Ir para os produtos
Tecnologia de conexão para sistemas de acumuladores domésticos
Desde a tecnologia de conexão de placa de circuito impresso operável com alavanca até à conexão de potência protegida contra inversão da polaridade, a Phoenix Contact oferece de um abrangente portfólio de tecnologia de conexão para sistemas acumuladores, conectando módulos de bateria de acumulador doméstico e regulador IPE de forma segura e confiável. Aqui, o formato com economia de espaço permite uma operação cômoda mesmo em condições de montagem estreitas.
Ir para os produtos
Portfólio de produtos para a tecnologia de conexão no sistema de acumuladores domésticos

Tecnologia de conexão para módulos de bateria

Instalação confiável e operação sem problemas de sistemas de acumuladores domésticos

Portfólio de produtos para caixas de conexão de gerador no sistema de acumuladores domésticos

Caixas de conexão de gerador para sistemas fotovoltaicos

Soluções robustas para a proteção contra descargas atmosféricas e sobretensões

Portfólio de produtos para a tecnologia de conexão no inversor

Tecnologia de conexão para inversores

Conversão eficiente de corrente contínua em corrente alternada

Portfólio de produtos de caixas universais da série UCS

Caixas universais para sistemas integrados

Proteção ideal para componentes eletrônicos contra influências externas

Produtos em destaque para acumuladores domésticos


Com um acumulador doméstico, uma grande parte da eletricidade produzida por energia solar pode ser usada pelo usuário. Isso reduz o impacto ambiental e na carteira.

Dr. Rüdiger Meyer, Especialista em aplicações de sistemas de acumuladores de energia

Independência energética em casa

Em uma residência com uma instalação fotovoltaica instalada, é bastante econômico armazenar a energia solar em seu próprio acumulador de bateria, em vez de vender a energia solar por um preço baixo ao fornecedor de energia local. A energia elétrica é usada conforme necessário e a corrente da instalação fotovoltaica é usada para consumo doméstico, p. ex., para operar a bomba de calor ou carregar o veículo elétrico. A energia elétrica produzida pela instalação fotovoltaica reduz a quantidade comprada do fornecedor de energia e aumenta a independência da rede elétrica. Além disso, as falhas de energia podem ser compensadas com a ajuda do acumulador de energia.

FAQ: acumuladores domésticos


Acumuladores domésticos
Acumulador doméstico em um edifício residencial
Painéis solares em telhado
Acumuladores domésticos

Um acumulador doméstico é um sistema de acumulação de energia que armazena o excedente de energia, geralmente de fontes renováveis, como a energia solar. Essa energia pode então ser usada quando necessário, p. ex., à noite ou com mau tempo. O acumulador geralmente é composto por baterias que armazenam a energia elétrica de forma química. A capacidade de memória se situa na faixa de 10 kWh.

Acumulador doméstico em um edifício residencial

Existem diferentes tecnologias para acumuladores domésticos, incluindo:
• Sistemas acoplados a AC: esses sistemas são conectados à rede doméstica por meio de corrente alternada (AC) e podem ser instalados independentemente do sistema de energia solar.
• Sistemas acoplados a DC: esses sistemas são conectados diretamente à corrente contínua (DC) do sistema de energia solar e oferecem uma transmissão de energia mais eficiente.
• Sistemas híbridos: esses combinam o acoplamento AC e DC e oferecem flexibilidade e eficiência.

Painéis solares em telhado

Os acumuladores domésticos oferecem várias vantagens, incluindo:
• Independência energética: eles possibilitam o uso de mais energia autogerada e a menor dependência da rede elétrica pública.
• Economia de custos: o uso de energia armazenada permite reduzir os custos de eletricidade, especialmente em épocas de altos preços de eletricidade.
• Proteção ambiental: promovem o uso de energias renováveis e reduzem as emissões de CO2.

Contato

Especialista em aplicações Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Especialista em aplicações de acumuladores de energia
Terei muito prazer em ajudar você a selecionar os componentes adequados.