Limpeza biológica no tratamento de águas residuais Obtenha uma operação de planta confiável e com eficiência energética com nossas soluções de monitoramento e controle para tratamento biológico de águas residuais.
Desafio
Alta necessidade de energia e variáveis de processo flutuantes
A limpeza biológica de águas residuais tanto é o elemento mais importante, como também o maior consumidor de energia no processo de limpeza de uma estação de tratamento de esgoto. A regulação exata de variáveis do processo, como o teor de oxigênio no tanque de aeração, é essencial para o processo de limpeza otimizado de águas residuais.
Solução
Processo de limpeza ideal de águas residuais
Com nossas bibliotecas de software para controle e monitoramento, você pode realizar uma operação de sistema confiável e com eficiência energética. Todos os componentes do sistema podem ser facilmente integrados ao software, especialmente a tecnologia de medição e controle.
Com os componentes de rede, você pode realizar uma conexão flexível de todos os componentes do sistema e garantir o acesso remoto seguro. Em seguida, é possível usar os dados para um controle mais preciso do sistema ou para manutenção preditiva, por exemplo.
Integração simples de equipamentos típicos do setor
Os blocos de função programados da biblioteca Water Functions simplificam a integração independente do fabricante de, p. ex., dispositivos de medição ou conversores de frequência de bombas e ventiladores. Todos os dados de processo importantes como velocidades, consumos de potência ou níveis de enchimento são adquiridos de forma confiável através de um controlador da família PLCnext Control e transmitidos para o sistema de controle. A instalação pode ser expandida a qualquer momento graças à estrutura modular.
Transmissão de dados sem fio do tanque de aeração para a sala de controle
Hoje em dia, uma integração na sala de controle ou o acesso às diferentes partes da instalação são realizados através de tecnologia moderna por diversas vias. Contudo, especialmente no caso de modernizações, os custos para a instalação posterior de cabos são elevados. Para comunicar dados de processo do campo para a sala de controle, os processos de transmissão sem fio são uma alternativa flexível e econômica.
A comunicação sem fio moderna oferece a flexibilidade necessária para cada aplicação. Os dados de processo são trocados entre unidades individuais como a estação de dosagem e o tanque de aeração, via PROFINET, através de WLAN. Todas as variáveis do processo relevantes são transmitidas com segurança para a sala de controle.
Suas vantagens
- Comunicação confiável com tecnologia de comunicação desde o ponto de medição até a sala de controle
- Alto grau de segurança de TI graças à comunicação controlada por certificado
- Processos de transmissão flexíveis para áreas de aplicação diferentes soluções conectadas por cabo como, p.ex., DSL ou GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth e LoRaWAN®
Contato
Produtos
Você ainda não encontrou o produto adequado?
Entre em contato conosco. Ficaremos felizes em assessorar você e encontramos juntos a solução ideal.