Nova proteção contra surto para sistemas de fornecimento de energia norte-americanos
Com VALVETRAB US-SPP, a Phoenix Contact expande a família de produtos Safe Protection Plus com dispositivos de proteção contra surtos listados pela UL para o mercado norte-americano. Os dispositivos são adequados para todos os tipos de redes de alimentação comuns em conformidade com a norma NEMA.
VALVETRAB US-SPP é sinônimo de proteção contra surto robusta com recursos inovadores de instalação e segurança. Os dispositivos são "UL Type 1 Listed" e, portanto, podem ser facilmente integrados em instalações novos e existentes sem testes adicionais. Os plugues para dispositivos de proteção contra surtos substituíveis e a sinalização remota modular garantem a instalação e manutenção fáceis. A nova desconexão de alto desempenho garante um disparo ainda mais rápido e confiável no caso de uma falha. A proteção integrada contra desconexão e contato acidental aumenta a segurança durante a operação. As conexões Biconnect permitem um jumpeamento simples para outros componentes.
VALVETRAB US-SPP atende aos requisitos da NFPA 79 e, desse modo, oferece proteção em conformidade com os padrões para máquinas industriais nos EUA.