网络和系统保护解决方案

概览

风力发电变电站  

并网合规,电网运行稳定性高

  • 电能并入电网的最新要求比几年前更加严苛。
  • 每台风力发电机都需要独立的并网管理。
  • 菲尼克斯电气提供并网管理和电网监控全套解决方案,使用符合标准的系统,满足并网相关规定。

应用

发电站  

低压指令确保市电稳定运行

《德国可再生能源法案》的颁布目的在于逐渐以可再生能源取代传统的发电方式。

为确保所产生的电能可靠地传输至用电设备,市电稳定运行的维护成本提高了。

现代风力发电机还需补偿市电波动,从而提高市电的稳定性。

一方面,发电机必须符合各国电网连接要求,在德国即需符合VDE-AR-N 4105低压指令。另一方面,系统操作员还需集成电网和系统保护,从而采集电网状态数据,并在必要时根据指定程序执行紧急停机。菲尼克斯电气并网管理解决方案可持续监控电网,确保风力发电机控制系统能够应对各种网络状况。

现代风力发电机还需补偿市电波动,从而提高市电的稳定性。

一方面,发电机必须符合各国电网连接要求,在德国即需符合VDE-AR-N 4105低压指令。另一方面,系统操作员还需集成电网和系统保护,从而采集电网状态数据,并在必要时根据指定程序执行紧急停机。菲尼克斯电气并网管理解决方案可持续监控电网,确保风力发电机控制系统能够应对各种网络状况。

并网管理系统拓扑结构

符合标准的全天候并网系统

解决方案

ILC 191 ETH 2TX小型控制器  

ILC 191 ETH小型控制器是该解决方案的核心

菲尼克斯电气电网监控和保护控制器(GMPC)是一种模块化解决方案,符合VDE-AR-N 4105指令的相关规定。该解决方案中包括带有特殊软件的SD卡和ILC 191 ETH 2TX小型控制器,经由IB IL PM 3P/N/EF-PAC功能模块从Inline I/O功能块采集电网特征值,以满足VDE-AR-N-4105指令对电网特征值测量的规定。该解决方案功能全面,具有IB IL 24 DO8/HD-PAC Inline数字量输出模块,除用于控制分段开关以外还可作为电网测量的第二功能模块,从而实现同步发电机电网同步。一旦根据即插即用原则安装好各部件,只需一台配有以太网接口和Firefox 24.00及以上版本的标准PC机即可调试电网和系统保护。

电网监控和保护控制器可测量高达五安培的电流,也可连接电流互感器以采集能量。数据可通过PROFINET或Modbus/TCP发送至系统控制器,并由控制器进行处理。

GMPC不仅具有电网监控和同步功能,还可以存储历史数据。它可根据VDE-AR-N-4105指令要求循坏保存电网特征值、能量数据和电网事件,并可保存诊断信息。如果电网出现临界状态,GMPC以毫秒级的精度将该状态前后5秒内的电网特性保存在CSV文件中。该信息可用于诊断。

优势

  • 智能能量测量解决方案,随时获取能量数据
  • 并网符合VDE-AR-N-4105和DIN VDE 0126-1-1标准
  • 无需编程知识即可通过网络可视化进行调试
  • 具有远程监控功能,风力发电机极易维护

产品

描述型号订货号
Inline模块IB IL 24 DO8/HD-PAC2700172
Inline功能模块IB IL PM 3P/NEF/-PAC2700965
Inline控制器ILC 191 ETH 2TX2700976
软件许可证GMPC 
描述型号订货号
Inline模块IB IL 24 DO8/HD-PAC
Inline功能模块IB IL PM 3P/NEF/-PAC
Inline控制器ILC 191 ETH 2TX
软件许可证GMPC 

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: