系统自动化

系统自动化

提高系统可用性

我们的平台为自动化应用提供无限可能。

菲尼克斯电气提供智能型解决方案,高效实现从程序到全套风力发电机组,甚至是风电场的自动化。菲尼克斯电气的控制和软件解决方案可助您灵活应对风云变幻的市场环境,在市场竞争中处于不败之地。

优势

  • 实现PLC的实时性能和数据一致性,也适用于高级语言和基于模型的代码
  • 融合现有和未来的通信标准,通过云连接实现智能联网
  • 多名开发人员可使用不同的编程语言进行独立开发,快速开发应用

子系统集成

风力发电机  

提高风力发电机的可用性

我们提供多核处理器的控制解决方案,有效提高系统可用性。

例如,由于无需单独使用条件系统的数据处理控制器,降低硬件成本。

高效的系统开发

PLCnext Engineer软件平台  

基于模型的系统开发

我们模块化软件平台无需Matlab许可即可利用Matlab Simulink为风力发电机建模,并对模型进行包括调试在内的各种诊断。

软件平台的用户特定自动化模块和基于对象的编程支持重复利用,加快工程设计。

统一的模块化

使用PLCnext Technology开放式控制平台,可轻松将高级语言开发的应用程序集成至整个系统,甚至可在运行期间更新或维护单个模块。

用户可确定通过哪项任务在哪个核对程序序列同步。

无限自动化平台

PLCnext Technology奠定了菲尼克斯电气全新开放式控制平台的基础。由于集成了开源软件、应用程序和先进技术,该解决方案提供全面的产品组合,加速工程设计并满足操作员的个性化需求。只需直连基于云的服务和数据库即可实现基于IoT的新业务模式。

Alt标签  

自动化平台

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100