海上风电场

海上风电场

适用于极端环境

安全可靠的解决方案适用于极端恶劣的环境。

返回至 应用和解决方案

类别

海上风力发电机的发电量很高,但必须应对振动、温度变化和盐雾等恶劣条件。海上风力发电机的维护成本极高,因此,状态监控和提高可用性尤为重要。

菲尼克斯电气的自动化解决方案可确保海上风力发电机可靠运行,风电专家还可全程提供专业技术支持。从而高效利用风力发电机并实时监测所有参数。

优势

  • 通过电涌保护和在线评估,实时掌握运行状况
  • 冗余控制设计,确保安全
  • 强大的装配连接技术

浪涌保护器

风力发电机遭遇暴风  

浪涌保护器为系统提供防雷保护

雷击对海上风力发电机造成的损害可能需要极其高昂的成本来弥补,因为这种损害很难检修。

采用菲尼克斯电气的浪涌保护器和状态监测成套解决方案,可大大地降低成本。

POWERTRAB浪涌保护器能够可靠地保护电气设备。LM-S雷电监测系统可监测转子叶片是否遭受雷击,并直接在线发送通知。

冗余设计

控制柜中的高性能控制器  

采用冗余控制方案,确保可用性

海上风力发电机必须具有故障安全的自动化系统。该解决方案基于RFC 460R高性能控制器,采用冗余控制设计。

当一个控制器出现故障时,另一个控制器会立即接替运转,从而确保自动化系统即使在大型风电场中也可正常运行。

连接技术

菲尼克斯电气的连接技术  

牢固可靠的连接技术,适用于极端环境

作为连接技术专家,菲尼克斯电气不仅提供金属或塑料矩形连接器、适用于各种线径的耐盐雾接线端子以及省时省力的快速连接技术,还可为海上风力发电机提供合适的技术。

通过紧凑便捷的连接技术连接传感器和控制室,节省时间和空间。

海上应用的安全远程控制

标准化协议和安全解决方案可确保安全通信。菲尼克斯电气可为您提供预防性维护和工艺优化服务,从而节省成本。

采用远程控制技术和软件库,监测风力发电机和风电场。因此,您可以了解任何特定时间内的测量值。采用ODP、IEC 60870-5-101/104等协议,可将风力发电机连接至控制系统。

海上应用远程控制

实现海上风力发电机与控制室之间安全通信的解决方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

LM-S雷电监测系统

LM-S监测具有1.5 MW功率输出的广西某风电场。