机舱

机舱

高效利用风能

确保风力发电机精确对准风向,提高发电量。

为确保机舱精准地追踪风力,各部件间须无缝互动。持续评估风速测量数据,并将数据与系统运转状态相比较。

可靠的状态监测可确保风力发电机始终精确对准风向,获得最大发电量。除保障装置可靠运转外,还应在必要时确保维修人员安全。

优势

  • 控制系统具有高可用性,确保偏航系统可靠运转
  • 采用风速测量解决方案,优化偏航系统数据的采集
  • 强大的安全系统,保障人员和机器安全

偏航系统

偏航系统解决方案  

偏航系统定制解决方案

高效监控电机,优化偏航系统。

菲尼克斯电气为偏航系统提供个性化解决方案,从重载矩形连接器的线束产品到控制系统,服务全面。

风速风向测量

风速风向测量解决方案  

测风塔可记录风力和风向

风速和风向数据对于风力发电机的运转至关重要。因此,部件的功能安全性以及可用性的最大化具有重要意义。

我们提供数据传输的全套解决方案,并支持软硬件数据处理,例如提供SAFE AI安全模拟量数据处理。

防护和安全系统

风力发电机齿轮箱  

使用安全产品,可高效实现系统安全功能

可靠监测风力发电机的状态,保障技术服务人员的生命安全。

通过安全继电器模块,轻松实现急停功能。安全产品可进行个性化调整,集成多种安全功能。

菲尼克斯电气的安全解决方案不仅适用于网络系统,还适合单机应用。

复杂系统的监控解决方案

为了尽可能延长齿轮箱和发电机等组件的使用寿命,应实时观测运行状态。为此,必须记录大量的传感器测量值,风力发电机控制系统以此作为状态监测的依据。此外,还必须将安全设备和风速风向测量系统无缝集成在系统中。

复杂系统的监控解决方案

系统状态的监控解决方案可延长齿轮箱和发电机等组件的使用寿命

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100