变流器和并网系统

变流器和并网系统

符合标准的并网系统

采用并网管理全套解决方案,可灵活应对各种网络状况。

返回至 风力发电机

类别

有关电能并入电网的最新要求比几年前更加严苛。为确保电网稳定,几乎所有国家都明显收紧了并网相关规定。因此,每一个风力发电机或风电场都需要独立的并网管理系统。

菲尼克斯电气提供并网管理和电网监控全套解决方案,使用符合标准的系统,满足并网相关规定。

优势

  • 针对不同跨接部分单独设计的解决方案,确保电力电子器件连接安全
  • 具有远程监控功能,风力发电机极易维护
  • 借助并网管理解决方案,实现合规的电能馈入

连接技术

菲尼克斯电气的连接技术  

根据风力发电机的尺寸,提供合适的连接技术

由于存在电磁干扰,变流器的数据和信号通信应满足更严苛的要求。

此外,PCB连接技术应设计合理,还应能够传输高达125 A的电流。

无论您的风力发电机为何种尺寸或必须遵守哪些当地法规,菲尼克斯电气均可为您提供合适的技术。

保护与配电

防雷元器件  

可靠的防雷保护

由于直接暴露在室外,风力发电机往往会面临雷击的风险。

菲尼克斯电气的POWERTRAB是极其坚固耐用、性能优越的I类浪涌保护器,为风力发电机提供可靠的电涌保护。

对于在电子元器件上快速分配大电流,CLIPLINE complete系列可针对各种要求提供理想的解决方案。

并网系统

风力发电变电站  

适用于并网系统的全套解决方案

无论是改造还是新建风电场,使用菲尼克斯电气的成套并网解决方案,即可高效依照标准满足当地各项指令要求。

例如,电流互感器PACT RCP就作为改装解决方案的关键,节省时间,为并网管理采集各种数据。

符合标准的全天候并网系统

现代风力发电机还需要补偿主电网的电压波动,从而提高整个网络的稳定性。例如,在德国,它们必须达到基于VDE-AR-N 4105的各项电网连接要求。如有必要,电网还须集成风力发电机保护机制,按照规定程序采集电网状态数据以及执行急停。

根据这些要求,必须确保风力发电机全天候运行,并持续监控电网。菲尼克斯电气的并网管理解决方案可用于持续监控电网,使风力发电机控制系统应对各种网络状况。

符合标准的并网系统解决方案

菲尼克斯电气的并网管理解决方案可灵活应对各种网络状况

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100