轮毂和变桨系统

轮毂和变桨系统

高可用性技术

菲尼克斯电气提供可靠实现快速变桨控制和故障安全通信的解决方案。

为最大化能源产量,变桨系统必须实现全天候可靠运行,精确控制桨叶角度。同时,变桨系统是最重要的安全设备组成部分,紧急情况下,桨叶必须瞬间达到顺桨状态,避免风机损坏。

因此,通过滑环实现可靠通信至关重要。菲尼克斯电气提供冗余滑环解决方案,确保轮毂的故障安全通信。此外,我们还提供现有风机的改造解决方案,实现后期以太网连接配置,以便顺利接入变桨系统。

优势

  • 可靠的轮毂技术,确保快速变桨控制
  • 冗余滑环解决方案,确保轮毂的故障安全通信
  • 通过监测雷击和叶片负载,实现转子叶片监测

灵活的变桨控制

用于变桨控制的组件  

牢固的变桨控制组件

用于变桨控制的所有组件需耐受强烈振动和温度波动。HEAVYCON EVO矩形连接器可确保可靠的连接。

由于安全产品的许多功能必须确保安全,这些要求也适用于安全产品。电涌保护器可防止电涌电压损坏变桨系统,避免产生不良影响。

数据传输

传输数据至轮毂  

用于确保FO和铜质滑环可靠通信的产品

理论上来说,可采用两种方式将数据传输至轮毂。传统的滑环传输容易出错,因此菲尼克斯电气提供了组合式解决方案:

SHDSL调制解调器和WDM发送器一方面可通过单模光纤实现运转控制快速通信,另一方面还可通过铜质滑环提供冗余路径。坚固耐用的连接器可确保滑环的可靠通信。

叶片状态监测

用于叶片状态监测的产品  

用于风力发电机的LM-S雷电监测整体解决方案

如今,转子叶片越来越大,最长可达60米多,重达10吨。监测要求也随之提高。

RM-S转子监测系统可用来测量叶片负载。这意味着在早期便可检测叶片损坏情况或优化变桨控制。

此外可采用LM-S雷电监测系统来测量雷击,高效计划维护工作。

经济高效的解决方案确保数据可靠传输

菲尼克斯电气的解决方案可确保轮毂与机舱之间高效的数据通信。WDM发送器通过单模光纤实现数据的无差错传输。SHDSL调整解调器可通过铜质滑环进行通信,从而建立双冗余通信机制。即使四个滑环通道中有两个无法正常工作,仍可进行通信。菲尼克斯电气通过组合这两种系统,提供高经济效益的解决方案确保风机运行的可靠性。

变桨控制技术

冗余通信解决方案确保数据可靠传输至轮毂

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

转子叶片监测系统

集成式转子叶片监测系统


LM-S雷电监测系统

LM-S监测具有1.5 MW功率输出的广西某风电场。