水的输送和分配

水的输送和分配

可靠供水

使用从远程监控到漏水管理的整体解决方案,可将漏水损失降到最低。

为确保各地居民饮用水的供应,需要建立密集的给水网络。所有监控网络必须可持续访问。

菲尼克斯电气提供从远程监控到漏水管理系统的整体解决方案,可将漏水损失降到最低。

优势

  • 面向客户的供水管理过程库可实现高效的系统自动化
  • 提供适用于多种现场设备和实现多种功能的预制功能块
  • 功能块易于使用,生命周期管理更高效

用于配水管网的不间断电源

配有不间断电源的控制柜  

用于分布式系统的不间断电源

将水输送给消费者的过程中,需对配水管网内的各个站点进行监控。对于分布式系统,持续供电尤为重要。

为此,我们提供采用IQ技术的不间断电源和电池,从电池使用寿命到控制系统都能有效监测。

水库的无线监控

饮用水水池  

采用无线技术建立水库与控制室的连接

饮用水的压力槽和排水槽往往分布在偏远、交通不便的地区。这些分布式设施需要得到有效监控,以确保饮用水供给。

菲尼克斯电气提供连接控制室的无线通信解决方案。

压力调节降低漏水损失

管道漏水  

通过压力调节将漏水损失降到最低

一天当中,不同时刻对配水管网的水量需求不尽相同,这意味着在考虑漏水损失时,流速和管道压力至关重要。

菲尼克斯电气与合作伙伴携手开发了最小化管道损失的解决方案。该解决方案基于管道压力管理。

用于配水管网的解决方案

持续监控配水管网中的远程站点是至关重要的。菲尼克斯电气提供基于模块化控制技术的漏水和管道管理专用解决方案。

该方案支持基于SHDSL、无线和移动技术的数据传输。此外,该解决方案还支持模块化扩展,无需编程,通过参数设置即可轻松调试。

拓扑结构:用于配水管网的解决方案

用于漏水和管道管理的模块化控制技术

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100