污泥处理

污泥处理

安全高效

菲尼克斯电气提供高能效的解决方案,实现可靠的污泥处理。

污水处理时,通常将许多固体物质积聚到一起,形成污泥, 以便对污泥进行进一步处理。为此,需先对产生的污泥进行处理,以防止其腐烂。

污泥的处理方式有很多种,如污泥消化、浓缩、稳定和干化等。不论采用何种方式,节能可靠的操作至关重要。菲尼克斯电气提供从能量数据的采集、储存到控制室内运行数据的评估等一系列的解决方案。

优势

  • 运行数据的安全储存和处理
  • 灵活的数据采集和评估,提供定制报告
  • 污水处理的功能安全应用解决方案

可靠存储运行数据

进污口测量值采集  

测量值采集、保存和存档

测量并储存从进污口到出水口的各种数据。这些数据是记录和分析过程的基础。

可靠的ACRON数据管理软件可用于采集、长期储存和评估运行数据,并随时创建详细的报告。

采集能量数据以实现节能运行

能量数据采集  

水泵和搅拌器的节能控制

风干和净化污水污泥时,水泵和搅拌器的节能控制至关重要。

为了节约能量、降低运行成本、需要采集诸如电压、电流和电功率的各种测量值。我们提供配有各种标准接口如Modbus、PROFINET和PROFIBUS的电流测量装置。

符合机械指令的安全运行解决方案

配有功能安全产品的控制柜  

功能安全解决方案

污水脱水时,离心机以每分钟高于3000 rpm的转速运转,用于浓缩多余物质和消化污泥。人员和设备安全十分重要。

菲尼克斯电气提供可靠的功能安全解决方案和服务,确保符合各种指令。

离心机功能安全

SafetyBridge模块无需上级安全控制器。用户对逻辑进行编程并将其集成到专门的安全输出模块。如在安全速度测量过程中发现超速运行或者急停控制装置启动,逻辑模块会关闭离心机驱动器并在必要时关闭所有互联装置,如污泥泵。

拓扑结构:离心机功能安全

SafetyBridge模块功能安全

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100