Waterworx水管理过程库

案例概况

Waterworx软件库  

Waterworx软件库

  • 菲尼克斯电气提供适用于饮用水处理和污水净化行业的Waterworx过程自动化库。
  • 使用现成的测量、控制和驱动技术功能库可最大程度上降低编程工程成本。
  • 为满足当前和未来的技术需求,过程库处仍在不断发展更新。

应用案例

控制室的SCADA可视化  

全过程概览解决方案

水管理技术和程序在不断的发展和更新。现场条件不断变化,过程系统也必须持续改变过程。

为确保饮用水的正常供给以及高成本效益的运行,需要优化和改造现有系统。采用菲尼克斯电气提供的高效现代化解决方案,可以轻松应对这些挑战。

解决方案

从现场层到控制层的水管理解决方案  

从现场层到SCADA层的整体概念

Waterworx水管理过程库可基于预编程的功能块高效完成系统设计。过程库包含适于简单应用的基本功能、复杂的驱动器、阀门和测量模块以及用于连接SCADA系统的模块。

用户可通过PROFIBUS、PROFINET和Modbus等多种技术将现有现场设备及新设备无缝集成到整个系统。通过与水管理行业标准现场设备制造商紧密合作,菲尼克斯电气可为用户提供安全高效的现场设备集成解决方案。

由于Waterworx仍处于不断的发展更新过程中,可连接的设备数也在不断增加。

优势

  • 使用现成的功能块可最大程度降低编程工程成本
  • 使用标准化的软件模块,轻松测量和控制系统过程
  • 通过移动网络、公共网络、无线系统和有线系统等常见的通信手段安全传输过程数据
  • 通过IEC 60870-5-101、-104和ODP等标准化协议实现安全的远程通信

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

Referrer: