污水机械化预处理

污水机械化预处理

高效的预处理

菲尼克斯电气提供可靠的解决方案帮助您顺利执行污水机械化预处理。

在机械化预处理阶段,通过筛网和沉沙池去除诸如石头和玻璃碎片的大块污染物和矿物固体, 防止堵塞,优化生物处理过程。为确保污水处理厂顺利运转,最小化维护工作量,需要配置可靠的控制器。同时,也需要对风扇、马达和阀门进行监控。

菲尼克斯电气提供满足环境要求的可靠解决方案,确保过程的顺利实施。包括模块化控制解决方案、本安输入和输出模块以及通信解决方案。

优势

  • 适用于各种信号类型的整体解决方案,实现可靠的系统监测
  • 采用适用于防爆区域的技术,可为各种设施提供通信解决方案
  • 基于PROFINET的标准化变频器连接,驱动技术可用性更高

本安信号采集

用于本安信号采集的I/O  

防爆区内安全采集信号

对于污水处理厂的防爆区,如粗细格栅,必须安全采集数据。菲尼克斯电气提供适于潜在易爆区的全系列产品。

Inline I/O系统可安装在2区,而与之相连的传感器和执行器可安装在0区、1区或2区。

可靠的无线通信

用于污水处理厂无线通信的无线模块  

通过Trusted Wireless 2.0实现可靠通信

菲尼克斯电气提供强大的Trusted Wireless 2.0无线连接技术,可为移动系统部件,如沉砂池中的部件,提供无线控制解决方案。

输入输出模块地址分配简单,无需编程即可实现轻松快速的调试。

基于PROFINET的变频器标准化连接

沉砂池和隔油池  

基于PROFINET的变频器连接

应用于沉砂池和隔油池的驱动技术必须具备高度的可用性,以确保风扇的不间断运行从而保持流速。这是确保沉淀悬浮固体的唯一方法。

采用尖端的PROFINET技术连接变频器,可确保其安全标准地集成入自动化系统。

防爆区和非防爆区的数据采集

通过PROFINET技术,可轻松连接如沉砂池和隔油池等分布式区域并将其集成到系统网络。

来自潜在易爆区(如粗细格栅)的信号由本安输入和输出模块采集并可靠传输到控制室。

拓扑结构:防爆区和非防爆区的数据采集

通过PROFINET连接分布式系统部件到控制中心

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100