自动化解决方案通过开放式协议连接至控制中心

案例概况

控制室  

控制室收集所有相关信息

  • 交通基础设施所涉及的各种设备及协议必须集成到控制系统。
  • 菲尼克斯电气的系统提供支持多种常用自动化协议及传输媒介的接口。
  • 通过接口转换器、协议转换器和数据集中器可高效集成分布式系统部件。

应用案例

Resygate协议转换器  

有效集成分布式组件的协议转换器

交通基础设施应用程序通常需要不断更新和扩展。

不同组件或系统的供应商经常面临使用专属通信协议的问题。这主要是因为控制系统或控制室采用专属协议或机制进行通信。

解决方案

TC Mobile I/O X200  

通过移动通信轻松实现远程维护

菲尼克斯电气提供一系列连接自动化解决方案至控制室的产品和系统。控制技术和信息技术为传统自动化领域提供应用协议和机制。

此外,控制室和控制系统的通信必须支持所有媒介。菲尼克斯电气提供有线或无线通信及专用或公共网络组件。所有相关数据从应用现场发送到控制系统,以便操作人员实时了解情况。

可扩展的定制解决方案
菲尼克斯电气提供从轻松集成现场设备到基于PC的预压缩网关等一系列解决方案。控制系统的通信具有特定的范围和带宽。通过智能功能和功能块,数据可按需暂存、本地保存、定时发送或循环传输。通过数以百计的客户项目,菲尼克斯电气积累了丰富的行业经验,为客户开发合适的组件和系统。

拓扑结构:连接至控制室  

完全集成至控制层

优势

  • 提供一系列支持各种通信路径、专用和公共网络、有线和无线网络的产品和解决方案
  • 软件功能可扩展,适于各种应用和系统规模
  • 标准化以太网和远程维护协议,轻松集成至现有系统
  • 通过无数不同规模和应用的项目,菲尼克斯电气积累了丰富的跨行业远程通信技术经验

产品

描述型号订货号
程序/组态存储器,包括SQL数据库连接和远程通信等SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
协议转换器如,RESYGATE 30002400129
控制系统软件ACRON2400115
远程控制从站AX ODP SERVER 5FU2700391
描述型号订货号
程序/组态存储器,包括SQL数据库连接和远程通信等SD FLASH 2GB APPLIC A
协议转换器如,RESYGATE 3000
控制系统软件ACRON
远程控制从站AX ODP SERVER 5FU

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: