移动式桥梁

移动式桥梁

追求万无一失的安全是我们前进的动力

菲尼克斯电气解决方案可帮助您在控制室内可靠控制桥梁活动。

返回至 公路交通

类别

  • 可靠的桥梁冗余方案

    移动式桥梁通常用于横跨水路交通。作为公路路网的一部分,移动式桥梁必须与公路无缝衔接。

移动式桥梁主要用于在河流和运河上实现公路或轨道交通。移动式桥梁对公路使用者存在安全隐患,其监控、运营和功能安全有特殊要求。桥梁支撑结构的活动必须通过传感器和执行器在控制室内控制。

菲尼克斯电气解决方案特有的保护功能可确保移动桥梁安全可靠运行。

优势

  • 通过控制系统诊断和监控所有站点,有效降低维护和能源成本
  • 数据通过移动通信传输至控制中心进行分析和归档
  • 一旦发生通信故障,基于日程表进行自动化控制

安全的桥梁移动

移动式桥梁  

符合机械指令的桥梁移动

桥梁移动过快会损坏桥梁的机械系统。

零速和超速安全继电器监控桥梁升起和放低的速度, 从而防止对桥梁造成损坏并确保符合机械指令的要求。

坚固耐用的自动化系统

Axioline自动化系统  

适于恶劣环境的自动化系统

面向未来的自动化技术简单,快速、可靠。菲尼克斯电气提供由强大的Axiocontrol系列控制器与Axioline系列I/O构成的自动化系统。

该系统针对恶劣环境而设计,可承受桥梁移动产生的剧烈振动或冲击。

冗余控制

冗余RFC控制器  

确保可用性的冗余控制器

在升起或放低桥梁这类交通基础设施时,必须配备故障安全的自动化系统。

该解决方案基于RFC 460R高性能控制器,采用冗余自动化设计, 从而确保自动化功能的顺利实现。如果一台控制器发生故障,另一台立即接管,确保无间断运行。

冗余设计确保安全

采用冗余控制和联网技术并兼容现场层的自动化系统结构清晰、功能强大,可确保移动式桥梁的可用性。

采用菲尼克斯电气的工业交换机和控制技术,通过系统控制器提前规划即可轻松满足严苛的要求。我们不仅提供合适的产品,还为您提供专业的生产网络规划支持。

拓扑结构:移动式桥梁的冗余控制  

冗余设计,实现移动式桥梁的可用性

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100