航道状态检修,提高可用性

案例概况

避让区  

狭窄水道上船运畅通

  • 航道信号系统的安装公司和运营商面临着故障安全控制和不间断运行的挑战。
  • 菲尼克斯电气的组件可通过不同媒介集成到控制系统和上层网络。
  • 该解决方案扩展性强,可灵活适应各种需求,加之其基于网络的诊断功能,有效提高系统的可靠性。

应用案例

信号灯杆  

用于光信号系统的LED信号灯

大型船舶在多数航道内无法始终保持安全距离,难以安全超船。为了确保航道全天双向畅通,通常采用避让区或单行道系统。为控制这些区域的交通,需要使用信号系统将状态信息传达给船长。

最繁忙的航道每天有超过100船次的航行。如果信号传输系统发生技术故障,大量船只滞留,将造成严重的经济损失。

解决方案

控制柜  

航道信号自动化系统控制柜

菲尼克斯电气提供适于各种应用场合的产品和系统。控制系统采用可监控和可视化设备状态的组件。为在航道内可靠发送信号,控制柜直接安装在信号设备上, 并配有电压水平24 V的不间断电源。通过预编程的功能块,电池状态等信息可在控制器程序中轻松配置。这样,包括可视化软件在内的应用可通过互联网随时获取信息。

户外系统的浪涌保护至关重要。即使是传统应用,也可集成智能浪涌保护。PLUGTRAB IQ提供预防性维护功能, 是市面上唯一一款可检测并可视化两种以上状态的系统。除绿色(正常)和红色(设备故障)的状态信息外,该系统还可通过黄色指示灯表示其他运行状态。黄色信号表示智能设备达到临界值,提醒操作人员择机更换部件。

基于Web的可视化  

所有内置组件支持基于Web的维护

可扩展易集成,实现高可用性和预警诊断

菲尼克斯电气的智能设备和组件接口为操作和维护人员提供了极大的便利性。

设备具备综合诊断功能,可就地使用, 也可选用预编程的功能块,集成至应用程序。

信号系统和控制柜可通过不同媒介实现基于网络的维护。这样,可建立本地连接或通过移动网络或内置SHDSL接口建立远程连接。系统扩展性强,可根据操作人员的要求优化适配,创建高性价比的解决方案, 提高系统可用性,确保航道可靠运行。

优势

  • 使用预编程功能块,可轻松集成所有组件
  • 预编程功能经大量检测,解决方案更可靠
  • 通过标准以太网协议即可集成至现有控制系统
  • 控制器硬件可扩展,灵活适应应用需求

产品

描述型号订货号
程序/组态存储器SD FLASH 2GB APPLIC A2701190
不间断电源如,QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
浪涌保护器如,PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
电能表如,EEM-MA2502901363
描述型号订货号
程序/组态存储器SD FLASH 2GB APPLIC A
不间断电源如,QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
浪涌保护器如,PT-IQ-1X2-24DC-UT
电能表如,EEM-MA250

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100