快速无误地连接I/O模块

案例概况

奥斯曼加济大桥  

现已建成的奥斯曼加济大桥是世界第四大悬索桥

  • 奥斯曼加济大桥(Osman Gazi Bridge)是伊斯坦布尔与伊兹密尔之间规划的420 km高速公路中非常重要的一环。
  • 大桥装有大约4500个I/O,这些I/O的信号通过S7-300/ET 200M控制器I/O模块处理。
  • 菲尼克斯电气的系统布线轻松实现这些模块的现场接线。

客户概况

项目经理Alper Arifoǧlu  

西门子项目经理Alper Arifoǧlu负责选择电子元件

负责大桥建设的日本IHI株式会社将各种工作转包给分包商。

西门子公司提供用于监控过程及大桥供电系统的SCADA(监测控制和数据采集)解决方案。

应用案例

内设控制柜的集装箱  

大桥顶部维护层的节段模型(含内设控制柜的集装箱)

大桥南北两端各建有一座供电大楼,每座大楼都设有高、中、低压网络。为防止系统故障,两端子系统都进行冗余连接。

信号处理发生在大桥维护层。因此,内设控制柜的集装箱都存放在维护层。大桥基础设施维护要求永久性监测,因而集装箱内集中敷设了多种用于数据采集的线路。

此外,大桥还必须为水陆空运通道提供充足的照明和信号。子系统信号通过S7-300/ET 200M控制器I/O模块处理。西门子公司采用菲尼克斯电气的系统布线解决方案连接I/O模块。

解决方案

VIP-Power前适配器  

VIP-Power前置适配器轻松实现可靠的连接

VIP-Power Cabling系列可插拔接线端子轻松实现S7-300控制器各I/O模块的即插即用型连接。该产品成功避免了传统系统中耗时费力的单线式布线及信号路由检测的I/O功能测试。预制VIP适配器其中一个很大的优点在于生产过程最后需要通过高压测试。同时,该系列产品还必须通过检测确保前适配器与端子之间正确接线, 从而为用户提供安全可靠的连接。适配器配合可插拔的直插式双层接线端子,可在70 mm的宽度上实现40个控制器接线点。

据项目经理Alper Arifoǧlu介绍,系统布线与端子直插式连接技术的组合节省了大量的空间和时间,给决策者们留下了极深刻的印象。通常手工安装一个多层接线的大型控制柜需要十个工作日。机械安装只需一个工作日,剩余九天可用于电子元件测试和现场验收试验(FAT)。“起初,要按时完成控制柜布线工作对我们而言存在极大的挑战。”Alper Arifoǧlu说, “使用菲尼克斯电气的系统布线后,我们的控制柜制造承包商在短短两天内成功完成了工作,这对我们按时完成整个项目提供了很大的帮助。”

案例总结

选择VIP-Power Cabling产品系列的另一个原因是其易操作性。该系列提供20或40芯的型号,适用于所有ET 200M I/O模块。无论是模拟量模块还是继电器输出卡件都适用。由于布线产品接线容量大并可与接线端子配合使用,从微弱的开关信号到功率高达250 V AC/6 A的负载都可连接。奥斯曼加济大桥使用菲尼克斯电气的系统布线共连接了24个控制柜。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: