基尔水闸控制系统采用无线测量技术

概览

基尔水闸  

Radioline无线系统支持基尔水闸建筑施工的监控

  • 基尔水闸系统已有100多年历史,水闸仍在使用,涵洞正在改造升级。
  • 在施工过程中,高质量传感器测量水闸系统所有的关键部位。
  • 菲尼克斯电气的Radioline无线系统将远程测量站连接至中央控制报警系统。

客户概况

德国联邦航道航运管理局运营多处水闸,包括位于基尔北海-波罗的海运河的水闸。每年约35000艘船舶通过该航道。基尔水闸系统位于运河的东部尽头。基尔水闸已有100多年历史,德国联邦航道航运管理局决定实施一项结构更换工程,以确保水闸可靠运行。

应用

水闸控制系统由大大小小的水闸组构成,每个水闸组有两个闸室。一方面水闸将继续运行,另一方面采用最新技术,在水闸控制系统下约30 m深处开凿一条长400 m宽2 m的隧道。闸室之间将新建几个竖井,用于连接电源线。

Glötzl的MCC系统  

Glötzl的MCC系统安装于水闸系统的四个不同区域

Glötzl Gesellschaft für Baumesstechnik公司位于莱茵斯泰腾,靠近卡尔斯鲁厄,该公司的组件将用于监督施工和评估测量结果。

基尔水闸控制系统采用分布式测量元件即所谓的测量控制系统(MCC),在四个区域进行测量。这就出现了一个难题——四个独立站点如何将数据传输至位于中心岛控制中心的中央MCC主站。

各站点与控制中心不仅相距数百米,中间还隔着闸室。因此,无论从技术角度还是成本角度来看,布线都不可行。

解决方案

Glötzl Baumesstechnik负责监工水闸控制系统的项目经理Joachim Haberland说:“考虑到这一点,我们选择了菲尼克斯电气的Radioline无线系统,因为它十分灵活。通过Radioline模块,可传输I/O信号和串行数据,无需增加成本。”

基尔水闸控制系统概览  

基尔水闸控制系统概览

安装在水闸控制系统上的传感器可高精度扫描水体表面,并记录闸室墙的倾斜度或移位。液位传感器还可记录十处地下水位。传感器经RS-485串行接口发出信号。

Radioline无线系统直接连接至测量元件的RS-485输出接口,并将测量值无线传输至控制系统。MCC主站存储并评估数据。

Glötzl Baumesstechnik执行副总裁Jürgen Glötzl说:“现在,所有的测量值可以持续记录,这意味着,可以及时发现故障并采取应对措施。”

串行数据和I/O系统均可转发
Radioline系统基于新一代Trusted Wireless 2.0技术,专门针对工业基础设施应用的特殊要求。Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与广泛应用于工厂自动化的蓝牙和Wireless LAN无线技术之间的差距。

根据应用要求,Radioline可提供不同的设置选项。从简单的点到点连接到自愈网状网,各种网络结构均可自由配置。

案例总结

Jürgen Glötzl和Joachim Haberland  

执行副总裁Jürgen Glötzl和项目经理Joachim Haberland

德国联邦航道航运管理局采用Radioline无线系统,节省了大量时间和成本。

Jürgen Glötzl最后说:“无线模块已经连续几个月不间断地传输测量值至控制中心,无线连接的稳定性远超预期。基于以往的成功经验,未来我们将继续使用菲尼克斯电气的无线解决方案。”

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: