控制柜解决方案

控制柜解决方案

树立全新标准

轻松规划、直观安装:COMPLETE line是全面的控制柜解决方案。

返回至 解决方案

类别

  • 应用案例
    控制柜制造应用案例

    各行各业的公司都使用COMPLETE line来优化控制柜制造过程。

  • 服务和支持
    服务和支持

    菲尼克斯电气为您提供支持。不论是在现场,通过电话还是利用我们的YouTube视频。

COMPLETE line系统包含技术领先且协调一致的硬件和软件产品、咨询服务以及可帮助您优化控制柜制造过程的系统解决方案。您的工程设计、采购、安装和操作过程变得更加轻松。

优势

  • 统一的设计、触觉和功能,让操作更加直观
  • 无缝软件支持,帮助您在整个工程过程中节省时间
  • 标准化的附件和精简的部件种类,降低物流成本
  • 个性化服务和创新的制造解决方案,优化控制柜制造过程

我们的视频随时为您提供新资讯

YouTube上的COMPLETE line

COMPLETE line——控制柜整体解决方案

您希望详细了解我们全面的控制柜制造解决方案,但又不想阅读干枯无味的文字资料?那么,请观看我们为您提供的关于该主题的视频。

我们每个月都会为您展示精彩有趣的内容,介绍高效的工程、智能的产品和创新的制造解决方案。

直观操作

直观操作  

协调一致的产品有助于进行直观操作

简单直观地使用协调一致的硬件产品,您可以节省安装、调试启动和维护时间。采用插拔式接口技术,无需工具即可快速完成应用接线。

范围广泛、技术领先的产品组合将始终为您的标准或特殊应用提供合适的产品。

在整个工程过程中节省时间

PROJECT complete规划和标识软件  

支持整个工程过程:PROJECT complete

PROJECT complete规划和标识软件支持整个控制柜制造过程。

该软件具有操作直观的用户界面,支持端子条的个性化规划、自动检测和直接订购。

降低物流成本

减少部件种类  

使用标准化附件减少部件种类

使用标准化标识、桥接和测试附件,减少部件种类:COMPLETE line系统可协调统一产品、设计和附件,让您实现较高的可用性并降低物流成本。

优化的控制柜制造过程

过程优化  

优化控制柜制造过程

从工程设计一直到制造,COMPLETE line可实现高效的控制柜制造过程。因此,可利用该产品创建用于优化控制柜制造过程的个性化设计方案。

我们的端子条生产可帮助您灵活应对订单高峰,或及时为控制柜生产提供完全组装的DIN导轨。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn