基于云的远程维护解决方案

基于云的远程维护解决方案

mGuard Secure Remote Service

全套远程维护方案。

通过互联网技术,用户可随时随地连接访问设备和系统。菲尼克斯电气的产品支持各种先进安全机制,如VPN、深度包检测(DPI)和通过智能学习功能自动创建防火墙规则,可有效预防网络干扰和误操作。这样便可以确保数据的机密性、完整性和真实性。

利用mGuard Secure Remote Service,维修人员可通过互联网安全连接远程维护站点。此工业级服务是适用于运营商、设备制造商和系统制造商的全套云端远程维护解决方案。

优势

  • 全套工业远程维护基础设施
  • 带配置向导,调试更轻松
  • 直观的网络界面操作
  • 兼容所有mGuard安全装置、TC Cloud客户端和经认证的软件VPN客户端
  • 支持移动设备,例如Apple iPad和iPhone设备
  • 可直连菲尼克斯电气PLCnext
  • 数据中心运行可靠,可用性强

远程维护系统一览

远程维护  

通过mGuard实现安全的工业远程维护

安全的工业远程维护

菲尼克斯电气提供定制化mGuard安全组件,用于自动化远程控制解决方案。坚固耐用的工业安全装置具有防火墙、路由和VPN功能,可防止恶意网络袭击和误操作导致的故障。此外,此类装置还可通过公用网络实现安全远程维护。菲尼克斯电气可根据应用场合提供各种软硬件产品:从DIN导轨设备、便携式硬件直至19"的设备;从内置蜂窝网络接口的安全路由器、中央管理软件到mGuard Secure VPN软件客户端。

mGuard Secure Cloud  

通过mGuard Secure Remote Service实现基于云的工业远程维护

mGuard Secure Remote Service功能组件

mGuard Secure Remote Service采用IPsec VPN等安全技术,可确保设备之间数据传输的机密性、真实性和完整性。该工业级服务在全球各地(包括德国)的高可用性数据中心运行,满足极为严苛的数据保护标准。mGuard Secure Remote Service通过云端为中小型企业提供可靠的远程维护基础设施,此服务基于需求且性价比高。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务


安全通信

通过mGuard Secure Cloud实现远程服务


TC Cloud Client

使用mGuard Secure Cloud进行配置