无线远程控制系统

无线远程控制系统

无线系统,功能强大

无线系统功能强大,支持蓝牙和WLAN技术,轻松传输串行数据和I/O信号。

Radioline无线系统可实现数据和信号长达数公里的传输。对于远程控制技术而言,尤其是在新装系统组件或更换故障通信电缆期间,无线系统是一种经济可靠的替代方式。无线模块提供多种接口,可作为过程控制站的本地传感器和执行器与控制中心之间的网关。

优势

  • 无需编程,调试更便捷
  • 轻松实现点到点或网络连接(星形、网状)
  • 每个站点可通过T-BUS(热插拔)扩展至32个I/O模块
  • 可调无线接口数据速率
  • 128位数据加密(AES)

Radioline系统特性:

  • 无需编程,调试更便捷
  • 轻松实现点到点或网络连接(线性、星形、网状)
  • 模块化站点通过DIN导轨连接器最多可扩展到32个I/O模块
  • I/O信号和串行数据的传输
  • Trusted Wireless技术
  • 可用于RS-485站点

I/O扩展模块特性:

  • 通过拨码开关轻松实现I/O映射,无需编程
  • 运行过程中也可轻松更换模块(热插拔)
  • 通道间电气隔离
  • 宽温范围:-40 °C到+70 °C
网络信号分配(I/O映射)  

网络信号分配(I/O映射)

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100