SKEDD直插式连接技术

SKEDD是一种创新性的连接技术,通过电镀通孔直接将PCB连接器连接到PCB上。无需额外使用插座,且无需工具即可安装。连接器侧的空心铆钉确保可靠的抗振连接。

优势

  • 灵活的PCB布局:无需增加元件和存储成本即可实现功能扩展
  • 直接安装:手动插入实现抗振连接
  • 彩色助拔按钮,操作简便直观

基础知识

SKEDD直插式连接技术  

SKEDD直插式连接技术

SKEDD直插式技术结合压接与直插式连接两种成熟技术的优点。压接技术的压接力大,可在触点与PCB之间形成气密性连接。然而,这种安装方式并不适用于反向连接。

直插式连接要求PCB两侧均具有接触片,因此仅适于PCB边缘的板对板或线对板的连接。创新性SKEDD直插式技术只需轻轻一插即可实现反向连接,并确保PCB布局的最大灵活性和长期稳定性。

SKEDD触点

SKEDD直插式连接技术  

SKEDD确保安全的电气连接

菲尼克斯电气的SKEDD触点拥有两个金属脚,插入时可完美匹配PCB孔的尺寸。触点稳定性增强,确保在强振动场合下连接器与PCB之间的稳定连接。

直插式连接器的额定接触力通常设计为可确保安全的电气连接,但维修时仍发现连接器会与PCB分离。

认证和测试

通过安全测试的SKEDD  

经过安全测试,适用于最严苛的应用场合

菲尼克斯电气的SKEDD直插式连接器的设计基于伍尔特电子(Würth Elektronik)的专利技术。与全套PCB连接器一样,该直插式连接器通过DIN EN 61984认证及以下测试:

  • 环境测试(流动混合气体腐蚀测试、温度变化腐蚀测试等)
  • 冲击和振动测试
  • 电导率测试和接触电阻测试

查找合适的解决方案

点击以下链接,查找所有采用SKEDD直插式技术的PCB连接器。

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100