现场屏蔽连接 您想了解有关屏蔽连接器和屏蔽电缆的更多信息吗?欲知详情,请联系我们!
全面保护屏蔽
Advanced Shielding Technology技术
菲尼克斯电气的Advanced Shielding Technology技术是用于传感器/执行器布线的创新型屏蔽解决方案。360°全屏蔽牢固连接技术在市场上独树一帜,且优化了M8和M12连接器的现有设计。液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保全面保护屏蔽连接,实现未来工厂自动化应用中数据、信号、电力的无干扰可靠传输。
预成型和金属成型的制造工艺
无缝屏蔽连接方案
Advanced Shielding Technology意为全面保护屏蔽方案。即使在雷击或高机械负载等极端环境条件下,360°屏蔽连接仍可确保数据、信号和电力的可靠传输。
使用Advanced Shielding Technology技术,可在预制M8和M12连接器的生产过程中使用预成型和金属成型等创新自动化工艺,提高连接器屏蔽性能。
使用聚酰胺对连接电缆的底板进行预成型加工,确保轴向负载下的高机械稳定性。专门针对机电要求开发的锡材料可确保安全可靠的360°屏蔽连接。
编织屏蔽层与连接器间的全面连接确保出色的电磁兼容保护性能、卓越的散热性能和对过电压和电流峰值的高耐受性。
Advanced Shielding Technology技术的优势
优势
- 在冲击和振动等高机械应力下仍旧十分可靠
- 耐受感应负载切换过程引起的瞬态过电压
- 短路时产生的热量极低并确保安全电流
- 强电磁干扰环境下,实现面向未来的高数据量传输并不断提高传输速率
- 坚固耐用,可耐受雷击等极端恶劣环境影响
可靠的现场布线
菲尼克斯电气提供各种用于传感器与执行器布线的产品和解决方案,确保系统运行安全、稳定。无论是标准应用,还是复杂工业应用和特殊应用中的布线均可适用。
屏蔽传感器/执行器布线
屏蔽传感器/执行器布线
针对易受干扰或处于强干扰环境的系统,需屏蔽所有信号线、连接器、设备和控制柜。其中传感器/执行器电缆格外易受影响,原因在于其分布在工厂各处,必然会经过干扰源。汽车行业中由机械手操作的焊接装置就是一个典型案例。短时间内接通和断开大焊接电流均会产生不同类型的严重干扰情形。为在此种环境中实现无干扰运行,信号线、传感器/执行器以及必要传感器/执行器分线盒的布线均需始终处于屏蔽状态。毕竟十分易受干扰的正是这些连接至控制器的组件。
采用Push-Lock直插式连接的M12连接器
屏蔽型M12组装式连接器
M12组装式连接器采用Push-Lock直插式连接,无需工具即可轻松连接预制刚性导线。夹线体可通过推杆轻松打开和关闭。从而腾出双手装配导线,大幅简化了安装过程。长期稳定的抗振PE连接和屏蔽连接确保系统的高安全性和高可靠性运行。
兼容插接,灵活组合
HEAVYCON重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,并确保电力、数据和信号安全传输。
由于壳体表面和密封圈可导电,所有金属壳体都符合电磁兼容标准。该连接器高度密封,具有卓越的抗振、耐受高机械应力等性能,防护等级可达IP69K。
横跨现场至控制柜内侧,HEAVYCON工业连接器提供可靠防护
屏蔽型重载矩形连接器
迄今为止,通过屏蔽夹实现屏蔽连接这一措施仅适用于“集中在”安装线路上的放电干扰。而带屏蔽连接点的控制柜位于弱干扰或无干扰区域。若要将屏蔽电缆敷设进处于强干扰环境中的控制柜或设备,则需采用不同方式。在此情况下,需要屏蔽的不仅仅是电缆,还有整个控制柜。其屏蔽要求与线缆相同,即尽可能密封整个封闭区域。该设计起初用于专为EMC应用开发的金属壳体或控制柜。同时,进线口和连接器亦不得在本应封闭的屏蔽系统中形成新缝隙。这就是为何专为屏蔽电缆开发了配套连接器,用于将封闭的电缆屏蔽层通过壳体连接至控制柜面板或设备。上述设计均使得连接器的构造和接口变得更为复杂。但在实现无干扰系统运行时,此类代价都是值得的。
HEAVYCON屏蔽型重载矩形连接器
屏蔽型重载矩形连接器结构
壳体是屏蔽连接器的重要组成部分。菲尼克斯电气的重载矩形工业连接器配备金属壳体,由耐腐蚀的高品质铝合金压铸而成。凭借其导电表面和密封件,连接器得以提供可靠的EMC防护。电缆屏蔽层通过镀镍黄铜材质的电缆接头连接壳体。安装过程中,电缆接头的EMC插芯位于电缆屏蔽层上方。由此,触点弹簧即可在连接器与电缆屏蔽层之间建立稳固连接。基于该结构,连接器得以在电缆屏蔽层和屏蔽壳体间构建出连续且完全封闭的过渡区域。